Industrial Ball Valves - Stainless Steel | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Estilo

Mecanismo de bloqueo

Mango

Tamaño de la rosca de la conexión 1 (pulg)

Estilo de la rosca de la conexión 1

Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg)

Estilo de la rosca de la conexión 2

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Industrial Ball Valves - Stainless Steel

Industrial Ball Valves - Stainless Steel

Parker's stainless steel ball valves meet the material requirements of NACE MR-01-75.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °F, -17 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 400 °F, 204 °C
  • Presión de trabajo máxima: 2000 (1/4 - 1), 1500 (1 1/4 - 2) psi, 103 to 138 bar
  • Tipo de conexión: NPT
  • Material del cuerpo: CF-8M Stainless Steel
  • Material de la bola: Stainless Steel
  • Material del asiento: PTFE
  • Cumplimiento con especificaciones: NACE MR-01-75
  • Rango de presión de vacío: 28 inch-Hg
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Configuración: Male/Female NPT
  • Tamaño de la conexión: 1/4 - 2 inch
  • Función: Normally Closed, Normally Open
  • Tipo de mango: Lever, Short, Oval, Locking
  • Índice de caudal máximo: 4 to 54 Cv
  • Tipo de montaje: Panel
  • Tipo de operación: n/a
  • Tamaño del orificio: .28 to 2.0 inch
  • Tipo de productos: Ball Valve
  • Material de la junta: PTFE
  • Forma: Panel Mount
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's industrial stainless steel ball valve line is intended for general purpose use. Stainless steel ball valves are intended for use in the fully open or closed positions. Depending on the application conditions, throttling of the valve may result in premature seal failure and/or inability to turn the valve handle. Parker's stainless steel ball valves meet the material requirements of of NACE MR-01-75.
Parker's stainless steel ball valves are available in the following styles.
• Male Pipe x Female Pipe
• Female Pipe x Female Pipe
• Panel Mount

Options for the stainless steel ball valve include:
• Oval Handle
• Short Handle
• Padlocking Handle
• Welded Retainer Nut
• Actuator Kit

Markets:
• Petrochemical
• Refineries
• Steel
• Agriculture
• Food Processing
• Industrial

Features/Benefits:
• CF-8M Stainless Steel Body
• Stainless Steel Ball
• PTFE Seats/Seals
• Meets Material Requirements NACE MR-01-75

Applications:
• Fuel Lines
• Chemical Lines
• Wash Down
• Plant Design Plumbing Requiring Total Shutoff Capability

Documentos relacionados

×
Productos Forma Estilo Mecanismo de bloqueo Mango Tamaño de la rosca de la conexión 1 (pulg) Estilo de la rosca de la conexión 1 Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg) Estilo de la rosca de la conexión 2
VP502SS-12 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 3/4 Female Pipe 3/4 Female Pipe
VP502SS-16 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 1 Female Pipe 1 Female Pipe
VP502SS-20 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 1 1/4 Female Pipe 1 1/4 Female Pipe
VP502SS-24 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 1 1/2 Female Pipe 1 1/2 Female Pipe
VP502SS-32 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 2 Female Pipe 2 Female Pipe
VP502SS-4 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 1/4 Female Pipe 1/4 Female Pipe
VP502SS-6 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 3/8 Female Pipe 3/8 Female Pipe
VP502SS-8 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Stainless Steel Lever 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe
V501SS-16 Panel mount Male to Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1 Male Pipe 1 Female Pipe
V501SS-4 Panel mount Male to Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1/4 Male Pipe 1/4 Female Pipe
V501SS-6 Panel mount Male to Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 3/8 Male Pipe 3/8 Female Pipe
V501SS-8 Panel mount Male to Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1/2 Male Pipe 1/2 Female Pipe
V502SS-12 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 3/4 Female Pipe 3/4 Female Pipe
V502SS-12-21 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Oval 3/4 Female Pipe 3/4 Female Pipe
V502SS-16 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1 Female Pipe 1 Female Pipe
V502SS-20 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1 1/4 Female Pipe 1 1/4 Female Pipe
V502SS-24 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1 1/2 Female Pipe 1 1/2 Female Pipe
V502SS-32 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 2 Female Pipe 2 Female Pipe
V502SS-4 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1/4 Female Pipe 1/4 Female Pipe
V502SS-4-20 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Short Stainless Steel 1/4 Female Pipe 1/4 Female Pipe
V502SS-4-21 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Oval 1/4 Female Pipe 1/4 Female Pipe
V502SS-6 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 3/8 Female Pipe 3/8 Female Pipe
V502SS-6-20 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Short Stainless Steel 3/8 Female Pipe 3/8 Female Pipe
V502SS-6-21 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Oval 3/8 Female Pipe 3/8 Female Pipe
V502SS-8 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Lever 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe
V502SS-8-20 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Short Stainless Steel 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe
V502SS-8-21 Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Stainless Steel Oval 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe
V502SS-4-ACT Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Actuator 1/4 Female Pipe 1/4 Female Pipe
V502SS-6-ACT Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Actuator 3/8 Female Pipe 3/8 Female Pipe
V502SS-8-ACT Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking Actuator 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe
V502SS-8-SUB Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking na 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe
V502SS-4-SUB Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking na 1/4 Female Pipe 1/4 Female Pipe
V502SS-6-SUB Panel mount Female Pipe Ends Non-Locking na 3/8 Female Pipe 3/8 Female Pipe
VP502SS-8-20 Panel mount Female Pipe Ends Padlock Short Stainless Steel 1/2 Female Pipe 1/2 Female Pipe

687PDC
687547