Polypropylene Ball Valves | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Polypropylene Ball Valves

Polypropylene Ball Valves

Parker's polypropylene ball valves corrosion resistant design make them ideal for water filtration units, coffee and beverage machines and various other fluid applications.

Especificaciones técnicas

  • Color: White or Black
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 35 °F, 2 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °F, 93 °C
  • Presión de trabajo máxima: 150 psi, 10 bar
  • Tipo de conexión: NPTF, PTC
  • Cumplimiento con especificaciones: FDA, NSF-51, NSF-61
  • Material del cuerpo: Polypropylene
  • Material de la bola: Polysulfone
  • Material del asiento: EPDM or Nitrile
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Función: 2-way
  • Tipo de mango: Lever
  • Tipo de productos: Ball Valve
  • Material de la junta: EPDM or Nitrile
  • Forma: Dependent on Selection
  • Configuración: Dependent on Selection
  • Tamaño de la conexión: 1/8 to 1/2 inch
  • Índice de caudal máximo: n/a
  • Tipo de montaje: n/a
  • Tipo de operación: n/a
  • Tamaño del orificio: .15 to .37 inch
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's polypropylene ball valves save cost with built-in LIQUIfit, TrueSeal and Par-Barb connections eliminating the need for a secondary fitting.  The compact design allows for easy assembly and access where space is at a premium. Polypropylene ball valves meets all FDA and NSF-51 requirements for food contact.



Markets:

• Water Filtration

• Beverage Dispensing

• Bottling

• Semi-conductor

• Chemical



Features/Benefits:

• Built in LIQUIfit, TrueSeal and Par-Barb connections eliminates the need for a secondary fitting

• Low-profile design allows for easy assembly and access where space is limited

• Bi-directional flow foe maximum productivity

• Meets FDA and NSF-51 requirements for food contact

• Wide chemical acceptance range

• EPDM seals

• Push-to-Connect and barbed connections



Applications:

• Water

• Beverages

• Food

• Pneumatic circuits



Custom configurations and sizes are available upon request. Contact us for additional information.

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
687547