ASH-04-03 - Inline Shuttle Valves | Parker NA

Inline Shuttle Valves | #ASH-04-03

Click to View CAD Model

Inline Shuttle Valves | #ASH-04-03

REGIONAL - Parker's ball type inline shuttle valves are plumbed external from manifolds and line bodies and are available in two flow size options of 11 lpm (3 gpm) or 22 lpm (6 gpm), and pressures up to 207 bar (3000 psi).


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 3 GAL/MIN, 11 L/MIN
  • División: Hydraulic Systems Division
  • Caudal: 3 gal/min, 11 L/min
  • Índice de caudal máximo: 3 gal/min, 11 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 3000 psi, 207 bar
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi, 207 bar
  • Material de la junta: Nitrile
  • Tasa de fuga: 5 drops/min @ 2500 Psi (172 bar)
  • Función: Shuttle
  • Tipo de operación: Automatic
  • Tipo de accionamiento: Pressure Sensing
  • Configuración: Inline
  • Para tipo de fluido: Mineral-based Hydraulic Fluids, Synthetic Hydraulic Fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material del cuerpo: Steel (All Operating Parts Hardened Steel)
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to 250 °F, -34 to 121 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F, 121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F, -34 °C
  • Peso: 0.8 lb, 0.36 kg
Safety Warning

Información del artículo

Parker's ball type inline shuttle valves can handle flows up to 22 lpm (6 gpm) and 207 bar (3000 psi) in a body that is meant to plumbed external of manifolds or line bodies within a hydraulic circuit. These valves of two porting options available: either a ¼” JIC thread or an SAE -6 port. These reliable ball type inline shuttle valves function similar to the cartridge style valves, but give the advantage of being able to mount wherever is convenient on the mobile or industrial equipment.

Markets:
• Aerial
• Construction Equipment
• Forestry Equipment
• Material Handling Equipment
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Mobile

Features/Benefits:
• Compact in size
• In-line mounting
• Easily adaptable to various applications
• All external parts zinc plated

Applications:
• Load Sensing

Additional Technical Insight:
This is a compact line mounted ball type valve with low leakage and a large flow range.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505