4 TIZ .188 - Inserto para racores de tubos Parker | Parker NA

Inserto para racores de tubos Parker | #4 TIZ .188

Inserto para racores de tubos Parker | #4 TIZ .188

1/4" Tube O.D. x .188 I.D. Insert for Parker Tube Fitting to be used with soft plastic tubing


Especificaciones técnicas

  • Opciones: n/a
  • Grosor de la pared del tubo: 0.031"
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel AISI 316
  • Diámetro exterior del tubo: 1/4" (O.D.)
  • Marca: Parker
  • Diámetro interior del tubo: 0.188 inch
  • Tipo de productos: Insert for Parker Tube Fitting
  • Estilo de productos: Insert for Parker Tube Fitting
  • Forma: Straight
  • Presión de trabajo: n/a
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -
  • Temperatura máxima de funcionamiento: -
  • Para tipo de fluido: Gases, Liquid
  • Longitud: n/a
  • Tecnología: Process Control
  • Industria: Healthcare & Life Sciences
  • Aplicación: Analytical Installations
  • División: Instrumentation Products Division
Safety Warning

Información del artículo

1/4" Tube O.D. x .188 I.D. Insert allows Parker Tube Fitting to be used with soft plastic tubing.

Industries:
• Laboratories
• Research Labs

Features/Benefits:
• 316 Stainless Steel
• For use with soft plastic tubing

Applications:
• Instrumentation Hook-up Systems
• Analytical Installations

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
4 TIZ .188 STP

OK

x

Documentos relacionados

Selector Guides
Cross Reference Tool
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516