Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker PGI's Lock Seal Wellhead Grease Fittings feature a two piece metal-to-metal seal with a floating cone to prevent galling of the seat. These fittings accept button head grease gun couplers and in a double ball style go to 10,000 psi.
| Productos | Material del cuerpo | Tamaño de la rosca de la conexión |
|---|---|---|
| LS10N6-10 | 1215 | 3/4" NPT |
| LS10N6-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 3/4" NPT |
| LS10N4-10 | 1215 | 1/2" NPT |
| LS10N4-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 1/2" NPT |
| LS10N4-80 | 4140 | 1/2" NPT |
| LS10N3-10 | 1215 | 3/8" NPT |
| LS10N3-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 3/8" NPT |
| LS10N3-80 | 4140 | 3/8" NPT |
| LS10N2-10 | 1215 | 1/4" NPT |
| LS10N2-C0 | Stainless Steel AISI 316 | 1/4" NPT |
| LS10N2-80 | 4140 | 1/4" NPT |