Mangueras sin pelado Parkrimp de baja presión 2TE - EN 854 - 681 - 681DB | #681-10


LOADING IMAGES
681-10

Mangueras sin pelado Parkrimp de baja presión 2TE - EN 854 - 681 - 681DB | #681-10 OBSOLETE

This product is no longer available – please refer to the "Related Products” section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Material de la cubierta: Standard
  • D.I. de la manguera (tamaño): -10
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Marca: Parker
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 854, Type 2TE
  • Conector compatible: 56 Series
  • Industria: Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment, Transportation
  • Diámetro interior: 5/8 inch, 15.9 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 Braid of Fiber
  • Diámetro exterior: 0.941 inch, 23.9 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Coolants (Water-Glycol), Fuels (Crude & Fuel Oil), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Grease), Petroleum Hydraulic Fluids (Crude Oil), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base), Petroleum Hydraulic Fluids (Water-Oil Emulsions), Water
  • Aplicación: Low Pressure Hydraulics
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Estilo de productos: No-Skive 2TE
  • Presión de trabajo máxima: 725 psi, 5 MPa, 50 bar
  • Radio de curvatura mínimo: 90 mm, 3.543 inch
  • Factor de diseño: 4:1
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Peso: 0.35 kg/m, 0.23 lb/ft
Safety Warning

Información del artículo

Las mangueras de baja presión sin pelado 681 y 681DB de Parker ofrecen una construcción sin pelado de malla de fibra. La 681 es la manguera ideal para todas las aplicaciones hidráulicas generales de baja presión. El tipo de manguera 681DB con cubierta de caucho con efecto retardante de llama es el tipo de manguera preferido para aplicaciones hidráulicas generales de presión media en torno a los vehículos ferroviarios. La gama de mangueras de presión baja de Parker se complementa con una extensa selección de racores sin pelado compatibles, fabricados en acero y acero inoxidable.
Mercados:
• Industrial
• Móvil
• Transporte

Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura
y testada, así como la calidad y seguridad más altas,
combinadas con la mayor vida útil posible del producto final
para los usuarios finales.
• Radio de curvatura pequeño para un diseño compacto de la máquina.
• El tipo de manguera 681 cumple la norma EN 854-2TE
• La manguera 681DB tiene una cubierta de caucho sintético con efecto retardante de llama
y está aprobada para su uso en aplicaciones ferroviarias de acuerdo con EN45545 HL2 para R22
(interior) y R23 (exterior e ISO15540 (manguitos resistentes al fuego FS-F
necesarios). 681DB es la manguera ideal para todas las aplicaciones hidráulicas
de baja presión en torno a vehículos ferroviarios.
• La tecnología completa de racores sin pelado en toda la gama de
mangueras de presión media permite un montaje de mangueras
más sencillo, más rápido y más seguro.

Aplicaciones:
• Industrial
• Móvil
• Transporte

Las mangueras de baja presión 681 y 681DB de Parker están disponibles como conjunto de mangueras completo y son compatibles con los racores de 2 piezas para utilizarse con engastadoras ajustables únicamente (boquilla de la serie 47 y carcasa de la serie 10064)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513