Mangueras sin pelado de presión media - EN 853 1SN - ISO 1436 - 421SN - 421RH - 421WC | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Tipo de cubierta de la manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Mangueras sin pelado de presión media - EN 853 1SN - ISO 1436 - 421SN - 421RH - 421WC

Mangueras sin pelado de presión media - EN 853 1SN - ISO 1436 - 421SN - 421RH - 421WC

Mangueras de presión media sin pelado 421SN, 421RH y 421WC de Parker, diseñadas para presión de trabajo de hasta 22,5 MPa y rango de temperaturas de -40 °C a +125 °C. Gama de mangueras compatible con racores sin pelado de acero y acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.16 to 1.50 lb/ft, 0.24 to 2.23 kg/m
  • Industria: Transportation
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Presión de trabajo máxima: 4.0 to 22.5 MPa, 40 to 225 bar, 575 to 3250 psi
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Estilo de productos: No-Skive 2TE
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Radio de curvatura mínimo: 100 to 630 mm, 3.937 to 24.803 inch
  • Material de la cubierta: Fire Retardant, Synthetic Rubber MSHA approved, Galvanized Steel Wire
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 45545, EN 853, Type 1SN, ISO 15540.0, ISO 1436, Type 1, ISO 15540, SAE 100R1, Type AT
  • Conector compatible: 48 Series
  • Diámetro interior: 1/4 to 2 inch, 6.4 to 50.8 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: Medium Pressure Hydraulics, Pneumatics, Water Cooling, Oil Cooling
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 0.527 to 2.547 inch, 13.4 to 64.7 mm
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Las mangueras 421SN, 421RH y 421WC sin pelado de presión media de Parker, conformes con las normas EN 853 1SN - ISO 1436 tipo 1 y con estructura de manguera de cubierta fina sin pelado, conforman la gama de mangueras perfecta para aplicaciones hidráulicas generales de presión media. Esta manguera ofrece una compatibilidad con fluidos ampliada y es la manguera ideal para máquinas herramienta y la industria del vidrio, sistemas neumáticos e hidráulicos de presión media general y circuitos de refrigeración de agua y aceite.

Mercados:
• Móvil
• Industrial
• Transporte  

Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada y la calidad y seguridad más altas,
  combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
• El tipo de manguera 421SN tiene un tubo interior de nitrilo (NBR) para ampliar la compatibilidad con fluidos.
• La 421WC con cubierta de alambre de acero galvanizado es resistente a las manchas de metal y de vidrio y, por lo tanto, es ideal para
  máquinas herramienta y la industria del vidrio.
• La 421RH con tubo interior de nitrilo (NBR) y cubierta ignífuga (no se necesitan manguitos resistentes al fuego adicionales) está aprobada
  para el uso en la industria ferroviaria de acuerdo con las normas EN45545 y ISO15540, lo que la convierte en la manguera ideal para sistemas
  hidráulicos y neumáticos de presión media general, así como para circuitos de refrigeración de agua y aceite.
• La tecnología completa de racores sin pelado en toda la gama de mangueras de presión media permite un montaje de mangueras
  más sencillo, más rápido y más seguro.

Aplicaciones:
• Sistemas generales hidráulicos y neumáticos de presión media
• Circuitos de refrigeración de agua y aceite
• Máquinas herramienta e industria del vidrio
• Ferrocarriles
• Máquinas forestales y agrícolas

Las mangueras 421SN, 421RH y 421WC de presión media de Parker son compatibles con la serie 48 de racores de presión media Parkrimp de Parker (421WC con la serie 43).



Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño) Tipo de cubierta de la manguera
421RH-20 -20 Rail Hose (RH) fire retardant
421RH-24 -24 Rail Hose (RH) fire retardant
421RH-32 -32 Rail Hose (RH) fire retardant
421SN-4 -4 Standard
421SN-5 -5 Standard
421SN-6 -6 Standard
421SN-8 -8 Standard
421SN-10 -10 Standard
421SN-12 -12 Standard
421SN-16 -16 Standard
421SN-20 -20 Standard
421WC-16 -16 Galvanised steel wire
421SN-24 -24 Standard
421SN-32 -32 Standard
421WC-4 -4 Galvanised steel wire
421WC-6 -6 Galvanised steel wire
421WC-8 -8 Galvanised steel wire
421WC-12 -12 Galvanised steel wire
421TC-4 -4 Tough Cover
421TC-5 -5 Tough Cover
421TC-6 -6 Tough Cover
421TC-8 -8 Tough Cover
421TC-32 -32 Tough Cover
421TC-10 -10 Tough Cover
421TC-12 -12 Tough Cover
421TC-16 -16 Tough Cover
421TC-20 -20 Tough Cover
421TC-24 -24 Tough Cover

687PDC
687513