Mangueras No-Skive para presión media: EN 853 2SN - ISO 1436 - 301SN - 301TC | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Tipo de cubierta de la manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Mangueras No-Skive para presión media: EN 853 2SN - ISO 1436 - 301SN - 301TC

Mangueras No-Skive para presión media: EN 853 2SN - ISO 1436 - 301SN - 301TC

Las mangueras 301SN y 301TC de presión media No-Skive de Parker se diseñan para trabajar con presión de hasta 40,0 MPa y rango de temperatura de -40 °C a +100 °C. La gama de mangueras es compatible con racores No-Skive de acero y acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.26 to 2.00 lb/ft, 0.39 to 2.96 kg/m
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Presión de trabajo máxima: 1150 to 5800 psi, 8.0 to 40.0 MPa, 80 to 400 bar
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Estilo de productos: No-Skive 2TE
  • Radio de curvatura mínimo: 100 to 630 mm, 3.937 to 25.157 inch
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 853, Type 2SN, ISO 1436, Type 2, SAE 100R2, Type AT
  • Conector compatible: 48 Series
  • Diámetro interior: 1/4 to 2 inch, 6.4 to 50.8 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: Medium Pressure Hydraulics
  • Material del refuerzo de la manguera: 2 Braids of High Tensile Wire
  • Diámetro exterior: 0.590 to 2.638 inch, 15.0 to 67.0 mm
  • Medio: Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las mangueras 301SN y 301TC No-Skive de presión media de Parker, conformes con las normas EN 853 2SN - ISO 1436 tipo 2 y con estructura de manguera de cubierta fina No-Skive, son la gama de mangueras perfecta para aplicaciones hidráulicas generales de presión media. Estas mangueras ofrecen una gran compatibilidad con fluidos y se han desarrollado para todas las aplicaciones hidráulicas generales de presión media.

Mercados:
• Equipo de construcción
• Moldeo por inyección
• Explotación forestal y agrícola
• Manejo de materiales
• Pulpa y papel

Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada y la calidad y seguridad más altas,
  combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
• Los compuestos de alta calidad permiten una estructura de manguera de cubierta fina.
• El tubo interior de nitrilo ofrece una mayor compatibilidad con fluidos.
• La cubierta dura de 301TC ofrece una resistencia a la abrasión 80 veces mayor que las mangueras con cubierta de caucho estándar y está
  aprobada por MSHA.
• La tecnología completa de racores No-Skive en toda la gama de mangueras de presión media permite un montaje de mangueras
  más sencillo, más rápido y más seguro.
• La gama de mangueras de presión media de Parker se complementa con una extensa selección de racores No-Skive compatibles, realizados
  en acero y acero inoxidable.  

Aplicaciones:
• Aplicaciones hidráulicas generales de presión media

Las mangueras 301SN y 301TC de presión media de Parker son compatibles con la serie 48 de racores de presión media Parkrimp de Parker.

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño) Tipo de cubierta de la manguera
301SN-4 -4 Standard
301SN-5 -5 Standard
301SN-6 -6 Standard
301SN-8 -8 Standard
301SN-10 -10 Standard
301SN-12 -12 Standard
301SN-16 -16 Standard
301SN-20 -20 Standard
301SN-24 -24 Standard
301SN-32 -32 Standard
301TC-10 -10 TC
301TC-12 -12 TC
301TC-16 -16 TC
301TC-20 -20 TC
301TC-24 -24 TC
301TC-32 -32 TC
301TC-4 -4 TC
301TC-5 -5 TC
301TC-6 -6 TC
301TC-8 -8 TC

687PDC
687513