Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
La manguera compacta 462 EVO de Parker se ha diseñado para trabajar con una presión de hasta 42,5 MPa y un rango de temperatura de -40 °C a +100 °C. La gama de mangueras es compatible con racores No-Skive en acero y acero inoxidable.
Mercados
• Equipo de construcción
Características/beneficios
• Radio de curvatura pequeño y peso ligero para aplicaciones en las que el espacio y el peso son factores determinantes
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada, así como la calidad y la seguridad más altas, combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finalesAplicaciones
• Todas las aplicaciones industriales y móviles de presión media
Las mangueras 462, 462ST, 462TC EVO de presión media de Parker son compatibles con las series 46 y 48 de racores de presión media Parkrimp de Parker.
| Selector Guides |
|---|
| Crimpsource Online --(English) |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Parker_462EVO_Hose_UK--(English) |
| Parker_How to Video - For a Correct Hose Installation_UK--(English) |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Selection Criteria for Hydraulic Hoses--(English) |
| Contact & Support Information |
|---|
| Check Out Our Top-Quality Hoses and Fittings--(English) |
| Productos | D.I. de la manguera (tamaño) | Radio de curvatura mínimo | Tipo de cubierta de la manguera |
|---|---|---|---|
| 462-4 | -4 | 50 mm | Standard |
| 462-5 | -5 | 55 mm | Standard |
| 462-6 | -6 | 65 mm | Standard |
| 462-8 | -8 | 80 mm | Standard |
| 462-10 | -10 | 100 mm | Standard |
| 462-12 | -12 | 120 mm | Standard |
| 462-16 | -16 | 150 mm | Standard |
| 462-20 | -20 | 335 mm | Standard |
| 462ST-4 | -4 | 50 mm | Super Tough |
| 462ST-5 | -5 | 55 mm | Super Tough |
| 462ST-6 | -6 | 65 mm | Super Tough |
| 462ST-8 | -8 | 80 mm | Super Tough |
| 462ST-10 | -10 | 100 mm | Super Tough |
| 462ST-12 | -12 | 120 mm | Super Tough |
| 462ST-16 | -16 | 150 mm | Super Tough |
| 462ST-20 | -20 | 335 mm | Super Tough |
| 462TC-4 | -4 | 50 mm | Tough Cover |
| 462TC-5 | -5 | 55 mm | Tough Cover |
| 462TC-6 | -6 | 65 mm | Tough Cover |
| 462TC-8 | -8 | 80 mm | Tough Cover |
| 462TC-10 | -10 | 100 mm | Tough Cover |
| 462TC-12 | -12 | 120 mm | Tough Cover |
| 462TC-16 | -16 | 150 mm | Tough Cover |
| 462TC-20 | -20 | 335 mm | Tough Cover |
| 462TC-24 | -24 | 400 mm | Tough Cover |
| 462TC-32 | -32 | 500 mm | Tough Cover |
| 462TC-40 | -40 | 760 mm | Tough Cover |
| 462TC-48 | -48 | 760 mm | Tough Cover |