Mangueras de presión media sin pelado Elite Parkrimp 477-TC-ST PowerLift - 477RH | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Material de la cubierta de la manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Mangueras de presión media sin pelado Elite Parkrimp 477-TC-ST PowerLift - 477RH

Mangueras de presión media sin pelado Elite Parkrimp 477-TC-ST PowerLift - 477RH

Manguera hidráulica sin pelado Compact PowerLift 477 de Parker con 2 trenzados de alambre; presiones de trabajo hasta 45,0 MPa y rango de temperatura de -40 °C a +100 °C. Gama de mangueras compatible con racores sin pelado en acero y acero inoxidable

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.20 to 0.90 lb/ft, 0.30 to 1.34 kg/m
  • Industria: Off-road Machinery, General Industrial
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Presión de trabajo máxima: 280 to 450 bar, 4000 to 6500 psi, 28.0 to 45.0 MPa
  • Aplicación: Trucks, Cranes & Lifting Equipment
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Estilo de productos: Elite No-Skive, Elite No-Skive Power Lift
  • Radio de curvatura mínimo: 2.559 to 9.843 inch, 65 to 250 mm
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Material de la cubierta: Fire Retardant High Abrasion Resistant, MSHA approved, Synthetic Rubber with Special Polyethylene Coating, Synthetic Rubber High Abrasion Resistant, MSHA approved
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 15540 30 min, EN 45545 HL2 for R22 (internal) and HL3 for R23 (external)
  • Conector compatible: 48 Series
  • Diámetro interior: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Material del refuerzo de la manguera: 2 Braids of High Tensile Wire
  • Diámetro exterior: 0.516 to 1.370 inch, 13.1 to 34.8 mm
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart.
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las mangueras de presión media sin pelado Elite 477, 477TC, 477ST y 477RH de Parker ofrecen una excelente solución para sistemas hidráulicos generales de presión media y exigentes aplicaciones de radios de curvatura, como los equipos de elevación. Con una base de tecnologías de producción y materiales avanzados, esta gama de mangueras tiene un radio de curvatura más pequeño y un diámetro exterior reducido que supone una ventaja significativa en términos de espacio y peso en equipos compactos. Estas mangueras de presión media están disponibles con una cubierta estándar, una cubierta dura (TC) y una cubierta superdura (ST), así como una cubierta de caucho sintético retardador de llama. La cubierta dura ofrece una resistencia a la abrasión 80 veces mayor que las mangueras con cubierta de goma estándar, mientras que la cubierta superdura ofrece una resistencia a la abrasión hasta 450 veces mayor. • La gama de mangueras de presión media de Parker se complementa con una extensa selección de racores sin pelado compatibles, fabricados en acero y acero inoxidable.  

Mercados:
• Manejo de materiales  
• Equipo de construcción
• Forestal
• Agricultura
• Transporte

Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y aprobada, así como la calidad y la seguridad más altas, combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
• Radio de curvatura pequeño y peso ligero para aplicaciones en las que el espacio y el peso son factores determinantes.
• Los compuestos de alta calidad permiten las cubiertas finas y un menor peso.
• Alta flexibilidad para facilitar la instalación y aumentar la vida útil.
• Cubiertas de manguera con alta resistencia a la abrasión que superan los requisitos de la norma ISO 6945, lo que prolonga su vida útil.
• Los compuestos de la cubierta tienen una alta resistencia al ozono, lo que mejora su resistencia al envejecimiento y a la erosión.
• Cubierta ignífuga (aprobada para industria ferroviaria):
Norma europea EN 45545
HL para R22 (interno) y HL3 para R23 (externo)
• La tecnología completa de racores sin pelado en toda la gama de mangueras de presión media permite un montaje de mangueras más sencillo, más rápido y más seguro.

Aplicaciones:
• Aplicaciones generales de sistemas hidráulicos de presión media y radios de curvatura exigentes, como equipos de elevación.
• Todas las aplicaciones de manejo de materiales
• Camiones grúa
• Carretillas elevadoras
• Elevación
• Grúas
• Manipuladores telescópicos
• Ferrocarriles (frenos hidráulicos y sistemas hidrostáticos)
Las mangueras de presión media 477, 477TC, 477ST y 477RH de Parker son compatibles con la serie 48 de racores Parker Parkrimp de presión media

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño) Material de la cubierta de la manguera
477-4 -4 Synthetic rubber
477-5 -5 Synthetic rubber
477-6 -6 Synthetic rubber
477-8 -8 Synthetic rubber
477-10 -10 Synthetic rubber
477-12 -12 Synthetic rubber
477-16 -16 Synthetic rubber
477TC-4 -4 High abrasion resistant MSHA approved synthetic rubber
477TC-5 -5 High abrasion resistant MSHA approved synthetic rubber
477TC-6 -6 High abrasion resistant MSHA approved synthetic rubber
477TC-8 -8 High abrasion resistant MSHA approved synthetic rubber
477TC-10 -10 High abrasion resistant MSHA approved synthetic rubber
477TC-12 -12 High abrasion resistant MSHA approved synthetic rubber
477TC-16 -16 High abrasion resistant MSHA approved synthetic rubber
477ST-4 -4 Synthetic rubber with special polyethylene cover
477ST-5 -5 Synthetic rubber with special polyethylene cover
477ST-6 -6 Synthetic rubber with special polyethylene cover
477ST-8 -8 Synthetic rubber with special polyethylene cover
477ST-10 -10 Synthetic rubber with special polyethylene cover
477ST-12 -12 Synthetic rubber with special polyethylene cover
477ST-16 -16 Synthetic rubber with special polyethylene cover
477RH-4 -4 Fire-retardant synthetic rubber
477RH-5 -5 Fire-retardant synthetic rubber
477RH-6 -6 Fire-retardant synthetic rubber
477RH-8 -8 Fire-retardant synthetic rubber
477RH-10 -10 Fire-retardant synthetic rubber
477RH-12 -12 Fire-retardant synthetic rubber
477RH-16 -16 Fire-retardant synthetic rubber
477RHST-10 -10 Fire-retardant synthetic rubber with a special polyethylene cover
477RHST-12 -12 Fire-retardant synthetic rubber with a special polyethylene cover
477RHST-16 -16 Fire-retardant synthetic rubber with a special polyethylene cover
477RHST-4 -4 Fire-retardant synthetic rubber with a special polyethylene cover
477RHST-5 -5 Fire-retardant synthetic rubber with a special polyethylene cover
477RHST-6 -6 Fire-retardant synthetic rubber with a special polyethylene cover
477RHST-8 -8 Fire-retardant synthetic rubber with a special polyethylene cover

687PDC
687513