Mangueras compactas de presión media sin pelado 692-692Twin-692PU-692PU Twin/692TC | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Tipo de manguera

Material de la cubierta de la manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Mangueras compactas de presión media sin pelado 692-692Twin-692PU-692PU Twin/692TC

Mangueras compactas de presión media sin pelado 692-692Twin-692PU-692PU Twin/692TC

Manguera hidráulica compacta sin pelado 692 de Parker, diseñada para apps generales de radio de curvatura pequeño con una presión de trabajo hasta 21,0 MPa. La gama es compatible con los racores sin pelado de acero y acero inoxidable, series 46 y 48.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.12 to 0.91 lb/ft, 0.18 to 1.35 kg/m
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marca: Parker
  • Presión de trabajo máxima: 210 bar, 3045 psi
  • Tipo de productos: Constant Working Pressure Hose, Hydraulic Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Factor de diseño: 4:1
  • Estilo de productos: No-Skive Compact
  • Radio de curvatura mínimo: 1.575 to 2.362 inch, 40 to 60 mm
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: 46 Series, 48 Series
  • Diámetro interior: 1/4 to 5/8 inch, 6.4 to 15.9 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -45 to -40 °C, -49 to -40 °F
  • Aplicación: Hydraulics, Material Handling
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber Premium-quality polyurethane. High abrasion resistance. MSHA approved.
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 or 2 Braids of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 0.453 to 0.941 inch, 11.5 to 23.9 mm
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las mangueras compactas de presión media sin pelado 692, 692Twin, 692PU, 692PU Twin y 692TC de Parker se desarrollan principalmente para cumplir con los requisitos de las aplicaciones hidráulicas generales con radios de curvatura pequeños. Las mangueras están diseñadas para una presión de trabajo constante de 21,0 MPa y son la solución de producto preferida para aplicaciones de elevación y manejo de materiales en las que se requieren radios de curvatura reducidos, flexibilidad y resistencia al ozono, a la abrasión y a los choques. 692PU y 692PU Twin se han desarrollado especialmente para cumplir o superar los desafíos de las aplicaciones de polea en voladizo. Por este motivo, sus aplicaciones más comunes se realizan en mástiles de carretillas, manipuladores telescópicos y equipos de manejo de materiales. Además, la gama incluye también el tipo de manguera 692TC con una cubierta dura, muy resistente a la abrasión y aprobada por MSHA.
La cubierta dura (TC) ofrece una resistencia a la abrasión 80 veces mayor que las cubiertas estándar.

Mercados:
Equipos de elevación y manejo de materiales
Aplicaciones hidráulicas generales con radios de curvatura pequeños

Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y aprobada, así como la calidad y la seguridad más altas, combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
• Radios de curvatura muy reducidos que permiten un diseño compacto de la máquina.
• Tubo interior de nitrilo (NBR) para ampliar la compatibilidad con fluidos.
• 692PU/692PU Twin son muy flexibles y se fabrican con una cubierta de poliuretano de primera calidad.
• 692TC presenta una cubierta dura (TC) que es muy resistente a la abrasión y está aprobada por MSHA.
• La tecnología completa de racores sin pelado en toda la gama de mangueras de presión media permite un montaje de mangueras más sencillo, más rápido y más seguro.
• La gama de mangueras de presión media de Parker se complementa con una extensa selección de racores sin pelado compatibles, realizados en acero y acero inoxidable.

Aplicaciones:
Aplicaciones hidráulicas generales con radios de curvatura pequeños
Equipos de elevación y manejo de materiales
Sobre las aplicaciones de polea en voladizo o carrete

Las mangueras de presión media de Parker 692, 692Twin, 692PU, 692PU Twin y 692TC son compatibles con los racores de presión media de la serie 46 y en parte con la serie 48 de Parker Parkrimp.

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño) Tipo de manguera Material de la cubierta de la manguera
692-4 -4 Single Line Synthetic rubber
692-5 -5 Single Line Synthetic rubber
692-6 -6 Single Line Synthetic rubber
692-8 -8 Single Line Synthetic rubber
692-10 -10 Single Line Synthetic rubber
692-4-4 -4 Twin Line Synthetic rubber
692-5-5 -5 Twin Line Synthetic rubber
692-6-6 -6 Twin Line Synthetic rubber
692-8-8 -8 Twin Line Synthetic rubber
692-10-10 -10 Twin Line Synthetic rubber
692PU-4 -4 Single Line Premium-quality polyurethane
692PU-5 -5 Single Line Premium-quality polyurethane
692PU-6 -6 Single Line Premium-quality polyurethane
692PU-8 -8 Single Line Premium-quality polyurethane
692PU-10 -10 Single Line Premium-quality polyurethane
692PU-4-4 -4 Twin Line Premium-quality polyurethane
692PU-5-5 -5 Twin Line Premium-quality polyurethane
692PU-6-6 -6 Twin Line Premium-quality polyurethane
692PU-8-8 -8 Twin Line Premium-quality polyurethane
692PU-10-10 -10 Twin Line Premium-quality polyurethane
692TC-4 -4 Single Line MSHA approved synthetic rubber
692TC-5 -5 Single Line MSHA approved synthetic rubber
692TC-6 -6 Single Line MSHA approved synthetic rubber
692TC-8 -8 Single Line MSHA approved synthetic rubber
692TC-10 -10 Single Line MSHA approved synthetic rubber

687PDC
687513