Mangueras compactas sin pelado de presión media - EN 857 1SC - ISO 11237 - 492 - 492TC - 492ST | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Tipo de cubierta de la manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Mangueras compactas sin pelado de presión media - EN 857 1SC - ISO 11237 - 492 - 492TC - 492ST

Mangueras compactas sin pelado de presión media - EN 857 1SC - ISO 11237 - 492 - 492TC - 492ST

La manguera compacta sin pelado Elite 492 de Parker se ha diseñado para trabajar con una presión de hasta 28,0 MPa y un rango de temperatura de -40 °C a +100 °C. Gama de mangueras compatible con los racores sin pelado de acero y acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.12 to 0.62 lb/ft, 0.18 to 0.93 kg/m
  • Industria: General Industrial, Off-road Machinery
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Presión de trabajo máxima: 1085 to 4060 psi, 110 to 280 bar, 11.0 to 28.0 MPa
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber, Synthetic Rubber High Abrasion Resistant, MSHA approved
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Estilo de productos: Elite No-Skive Compact, Elite No-Skive Compact Tough Cover, Elite No-Skive Super Tough Compact
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Radio de curvatura mínimo: 2.953 to 13.189 inch, 75 to 335 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 857, Type 1SC, ISO 11237, Type 1SC
  • Conector compatible: 46 Series
  • Diámetro interior: 1/4 to 1-1/4 inch, 6.4 to 31.8 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: Medium Pressure Hydraulics (all markets)
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 0.453 to 1.575 inch, 11.5 to 40 mm
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los modelos 492, 492TC y 492ST de mangueras compactas de presión media sin pelado Elite de Parker, conformes a la norma EN 857 1SC - ISO 11237 tipo 1SC, ofrecen una excelente solución para los requisitos de mercado más exigentes y superan las especificaciones ISO y EN. Se aplican tecnologías de producción y materiales avanzados para satisfacer las principales prioridades del mercado en cuanto a aplicaciones de mangueras compactas, como la facilidad de tendido, la resistencia a la abrasión, el radio de curvatura y la influencia sobre el medioambiente y el entorno. Estas mangueras de presión media están disponibles con una cubierta estándar, una cubierta dura (TC) y una cubierta superdura (ST). La cubierta dura ofrece una resistencia a la abrasión 80 veces mayor que las mangueras con cubierta de goma estándar, mientras que la cubierta superdura ofrece una resistencia a la abrasión hasta 450 veces mayor. La gama de mangueras de presión media se complementa con una extensa selección de racores sin pelado compatibles, fabricados en acero y acero inoxidable.  

Mercados:
• Equipo de construcción
• Moldeo por inyección
• Explotación forestal y agrícola
• Manejo de materiales
• Pulpa y papel

Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada y la calidad y seguridad más altas,
  combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
• Los compuestos de alta calidad favorecen las cubiertas finas, un menor peso y una larga vida útil.
• Alta flexibilidad para facilitar la instalación y aumentar la vida útil.
• Cubiertas de manguera con alta resistencia a la abrasión que superan los requisitos de la norma ISO 6945, lo que prolonga su vida útil.
• Radio de curvatura pequeño y peso ligero para aplicaciones en las que el espacio y el peso son factores determinantes.
• Los compuestos de la cubierta tienen una alta resistencia al ozono, lo que mejora su resistencia al envejecimiento y a la erosión.
• La tecnología completa de racores No-Skive en toda la gama de mangueras de presión media permite un montaje de mangueras
  más sencillo, más rápido y más seguro.

Aplicaciones:
• Todas las aplicaciones industriales y móviles de presión media
• Máquinas de construcción
• Máquinas forestales y agrícolas
• Máquinas para manejo de materiales
• Automoción/máquinas herramienta
• Máquinas de pulpa y papel y moldeo por inyección  

Las mangueras de presión media 492, 492TC y 492ST de Parker son compatibles con la serie 46 de racores Parker Parkrimp de presión media

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño) Tipo de cubierta de la manguera
492-4 -4 Standard
492-5 -5 Standard
492-6 -6 Standard
492-8 -8 Standard
492-10 -10 Standard
492ST-6 -6 Super Tough
492ST-8 -8 Super Tough
492ST-10 -10 Super Tough
492ST-12 -12 Super Tough
492-12 -12 Standard
492-16 -16 Standard
492-20-WR -20 Standard
492ST-4 -4 Super Tough
492ST-5 -5 Super Tough
492ST-16 -16 Super Tough
492ST-20 -20 Super Tough
492TC-4 -4 Tough Cover
492TC-5 -5 Tough Cover
492TC-6 -6 Tough Cover
492TC-8 -8 Tough Cover
492TC-10 -10 Tough Cover
492TC-12 -12 Tough Cover
492TC-16 -16 Tough Cover
492TC-20 -20 Tough Cover

687PDC
687513