Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Part of Parker’s GlobalCore constant working pressure hose line, lightweight and flexible 387 hoses consistently deliver 3,000 PSI performance across markets and across the globe.
California Residents: Prop-65 Warning
| Selector Guides |
|---|
| GlobalCore Hose Assembly E-Configurator |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| How to Configure GlobalCore Hose Assembly Part Number |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| GlobalCore Website |
| SAE vs ISO Specification for Hydraulic Hoses |
| Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose |
| Productos | D.I. de la manguera (tamaño) | Tipo de cubierta de la manguera |
|---|---|---|
| 387-4 | -4 | Standard Cover |
| 387-6 | -6 | Standard Cover |
| 387-8 | -8 | Standard Cover |
| 387-10 | -10 | Standard Cover |
| 387-12 | -12 | Standard Cover |
| 387-16 | -16 | Standard Cover |
| 387-20 | -20 | Standard Cover |
| 387-24 | -24 | Standard Cover |
| 387-32 | -32 | Standard Cover |
| 387TC-4 | -4 | ToughCover |
| 387TC-6 | -6 | ToughCover |
| 387TC-8 | -8 | ToughCover |
| 387TC-10 | -10 | ToughCover |
| 387TC-12 | -12 | ToughCover |
| 387TC-16 | -16 | ToughCover |
| 387TC-20 | -20 | ToughCover |
| 387TC-24 | -24 | ToughCover |
| 387TC-32 | -32 | ToughCover |
| 387ST-4 | -4 | SuperTough |
| 387ST-6 | -6 | SuperTough |
| 387ST-8 | -8 | SuperTough |
| 387ST-10 | -10 | SuperTough |
| 387ST-12 | -12 | SuperTough |
| 387ST-16 | -16 | SuperTough |
| 387ST-20 | -20 | SuperTough |
| 387ST-24 | -24 | SuperTough |
| 387ST-32 | -32 | SuperTough |
| 387CP-12 | -12 | Critical Protection Cover |
| 387CP-16 | -16 | Critical Protection Cover |
| 387CP-20 | -20 | Critical Protection Cover |
| 387CP-6 | -6 | Critical Protection Cover |
| 387CP-8 | -8 | Critical Protection Cover |