Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Liquid Petroleum Gas LPG Hose is designed for delivery, supply and transfer of propane in commercial and industrial applications to 140°F and 350 psi, Series 7132
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hose Products Division Catalog 4400 - Hose, Fittings, Accessories and Equipment |
| Construction, Maintenance & Repair Products BUL 4480-B217 |
| Productos | D.I. de la manguera (pulg) | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Cantidad por paquete estándar (pies) |
|---|---|---|---|
| 7132-19352 | 3/16 | 350 | 800 |
| 7132-25354 | 1/4 | 350 | 750 |
| 7132-25354E | 1/4 | 350 | 350 |
| 7132-38354 | 3/8 | 350 | 600 |
| 7132-38354E | 3/8 | 350 | 300 |
| 7132-50354 | 1/2 | 350 | 500 |
| 7132-75354 | 3/4 | 350 | 350 |
| 7132-75354100 | 3/4 | 350 | 2 x 100 |
| 7132-75354125 | 3/4 | 350 | 1 x 125 |
| 7132-75354150 | 3/4 | 350 | 1 x 150 |
| 7132-75354200 | 3/4 | 350 | 1 x 200 |
| 7132-100354 | 1 | 350 | 300 |
| 7132-100354100 | 1 | 350 | 1 x 100 |
| 7132-100354125 | 1 | 350 | 1 x 125 |
| 7132-100354150 | 1 | 350 | 1 x 150 |
| 7132-100354200 | 1 | 350 | 1 x 200 |