Liquid Petroleum Gas LPG Hose, Series 7170 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (pulg)

Presión máxima de funcionamiento (psi)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Liquid Petroleum Gas LPG Hose, Series 7170

Liquid Petroleum Gas LPG Hose, Series 7170 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Recommended Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Material de la cubierta: Chloroprene Rubber (CR)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 71 °C, 160 °F
  • Aplicación: Compressed Gas
  • Medio: Fuels - Check fuel type with our catalogue chart.
  • Cumplimiento con especificaciones: UL 569.0, CSA 8.1, Type I
  • Conector compatible: HY Series, 7661 Series
  • Presión de trabajo máxima: 2.4 MPa, 350 psi, 24.1 bar
  • Diámetro interior: 6.4 to 9.5 mm, 1/4 to 3/8 inch
  • Diámetro interior de manguera nominal: 8 to 10 mm
  • Diámetro exterior: 15.5 to 19.3 mm, 0.60 to 0.80 inch
  • Tamaño: -4 to -6
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 Plies of Textile
  • Tipo de paquete: Reel
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Color de la cubierta: Black
  • Estructura de la cubierta: Smooth
  • Factor de diseño: 5:1
  • Peso: 0.16 to 0.22 lb/ft, 0.24 to 0.33 kg/m
  • Radio de curvatura mínimo: 2.5 to 3.5 inch, 63.5 to 88.9 mm
  • Longitud por paquete: 600 to 750 ft
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Series 7170 Liquid Petroleum Gas LPG Hose provides excellent service across a wide variety of consumer low pressure LPG/propane appliance applications. Series 7170 is qualified with permanent crimp couplings for a safe and secure connection.

Markets:
• Consumer
• General Industrial

Features/Benefits:
• Tube: Black nitrile for excellent fuel gas resistance to 140°F.
• Reinforcement: Multiple textile plies for strength and durability.
• Cover: Black chloroprene for abrasion, oil and weathering resistance.
• Couplings: Qualified with steel crimp couplings for a durable, safe and secure connection.

Applications:
- media
• Liquid Petroleum Gas (LPG)
• Propane
- usage
• Appliances
• Cookers
• Grills
• Heaters
• Weed burners

Industry Standards:
• CSA 8.1 Type I
• UL569

Safety/Technical:
• Design Factor: 5:1
• Click here to access CrimpSource® for current crimp specifications.

Warnings:
• Do not use hose for natural gas service where fixed/rigid pipe is more appropriate due to reduced permeation and overall strength and durability. Use rigid pipe, non-permeable tubing or hose with barrier constructions to convey natural gas whenever possible.

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (pulg) Presión máxima de funcionamiento (psi)
7170-25354 1/4 350
7170-38354 3/8 350

687PDC
687583