1YALX-3-03 - Crimped Thermoplastic UHP Hose Fittings, LX Fitting Series | Parker NA

Crimped Thermoplastic UHP Hose Fittings, LX Fitting Series | #1YALX-3-03

Click to View CAD Model
1YALX-3-03

Crimped Thermoplastic UHP Hose Fittings, LX Fitting Series | #1YALX-3-03

High pressure tube nipple UNF – LH thread


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión: 3/8"-24
  • D.I. de la manguera (pulg): 3/16"
  • Estilo de productos: High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread
  • Estilo: High pressure tube nipple UNF – LH thread
  • D.I. de la manguera: DN 5
  • Tipo de conexión: UNF-LH
  • Forma: Straight
  • D.I. de la manguera (mm): 4.8 mm
  • Tipo de rosca: UNF - LH
  • D.I. de la manguera (tamaño): -3
  • Longitud (mm): 99 mm
  • Presión máxima de trabajo (Mpa): 180.0 MPa
  • Material: Special materials
  • Materiales de fabricación: Special Materials
  • Presión máxima de funcionamiento (psi): 26100 psi
  • Tipo de conexión: YA
  • Longitud (pulg): 3.9"
Safety Warning

Información del artículo

High pressure tube nipple UNF – LH thread

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos



Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513