Mangueras Elite sin pelado de presión media - ISO 11237 - SAE 100 R16 - 441 - 441RH | #441-5


LOADING IMAGES
441-5

Mangueras Elite sin pelado de presión media - ISO 11237 - SAE 100 R16 - 441 - 441RH | #441-5

No-Skive one wire braid hose constrution with two wire braid performance and +125 °C working temperature. For many industrial and mobile applications, with typical usage seen on agricultural machines or in power steering circuits.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (tamaño): -5
  • Tipo de cubierta de la manguera: Synthetic rubber
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Marca: Parker
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 11237, Type R16, SAE 100R16
  • Diámetro interior: 5/16 inch, 7.9 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 125 °C (Water 85°C / Air 70°C), 257 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: Industrial Hydraulics Examples: Agricultural Machines or In Power Steering Circuits, Mobile Hydraulics Examples: Agricultural Machines or In Power Steering Circuits
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 0.590 inch, 0.591 inch, 15 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • Conector compatible: 48 Series
  • Industria: General Industrial, Off-road Machinery
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Estilo de productos: Elite No-Skive
  • Presión de trabajo máxima: 4250 psi, 29.7 MPa, 297 bar
  • Radio de curvatura mínimo: 55 mm, 2.165 inch
  • Factor de diseño: 4:1
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Peso: 0.32 kg/m, 0.21 lb/ft
Safety Warning

Información del artículo

La manguera sin pelado compacta de presión media de Parker 441 y 441RH ofrece una estructura de trenzado de alambre simple sin pelado con un rendimiento de trenzado de doble alambre. Por tanto, la 441 es la manguera ideal para muchas aplicaciones industriales y móviles con un uso típico en máquinas agrícolas o en circuitos de dirección asistida. El tipo de manguera 441RH con cubierta ignífuga es el tipo de manguera preferido para los sistemas hidráulicos y neumáticos de presión media general y los circuitos de refrigeración de agua. 


Mercados:

• Industrial

• Móvil

• Generación de energía eléctrica

• Transporte


Características/beneficios:

• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada, así como la calidad y seguridad más altas, combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.

• El tipo de manguera 441 cumple con la norma ISO 11237 tipo R16 - SAE 100R16.

• La 441RH tiene una cubierta ignífuga (sin necesidad de manguitos de incendio adicionales) y está aprobada para el uso en ferrocarriles de acuerdo con EN45545 y ISO15540: HL2, lo que la convierte en la manguera ideal para los sistemas hidráulicos y neumáticos de presión media general, así como los circuitos de refrigeración de agua y aceite.

• La tecnología completa de racores sin pelado en toda la gama de mangueras de presión media permite un montaje de mangueras más sencillo, más rápido y más seguro.


Aplicaciones:

• Aplicaciones industriales y móviles

• Máquinas forestales y agrícolas

• Circuitos de dirección de potencia

• Sistemas generales hidráulicos y neumáticos de presión media

• Circuitos de refrigeración de agua y aceite

• Máquinas herramienta e industria del vidrio


Las mangueras 441 y 441RH de presión media de Parker son compatibles con las series 48 de racores de presión media Parkrimp de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513