Mangueras Elite sin pelado de presión media - ISO 11237 - SAE 100 R16 - 441 - 441RH | #441RH-12


LOADING IMAGES
441RH-12

Mangueras Elite sin pelado de presión media - ISO 11237 - SAE 100 R16 - 441 - 441RH | #441RH-12

No-Skive one wire braid hose construction with two wire braid performance and fire retardant synthetic rubber cover. For general medium-pressure hydraulic and pneumatic systems as well as water and oil cooling circuits.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de cubierta de la manguera: Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber
  • D.I. de la manguera (tamaño): -12
  • Industria: Transportation, General Industrial, Off-road Machinery
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber, Fire Retardant
  • Marca: Parker
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 45545 HL2 for R22 (internal) and HL3 for R23 (external), ISO 15540 30 min
  • Diámetro interior: 3/4 inch, 19.1 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 125 °C (Water 85°C / Air 70°C), 257 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: Medium Pressure Hydraulics, Pneumatics, Water Cooling Circuits
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 1.094 inch, 27.8 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • Conector compatible: 48 Series
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Estilo de productos: No-Skive Compact
  • Presión de trabajo máxima: 2250 psi, 15.7 MPa, 157 bar
  • Radio de curvatura mínimo: 120 mm, 4.724 inch
  • Factor de diseño: 4:1
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Peso: 0.80 kg/m, 0.54 lb/ft
Safety Warning

Información del artículo

La manguera sin pelado compacta de presión media de Parker 441 y 441RH ofrece una estructura de trenzado de alambre simple sin pelado con un rendimiento de trenzado de doble alambre. Por tanto, la 441 es la manguera ideal para muchas aplicaciones industriales y móviles con un uso típico en máquinas agrícolas o en circuitos de dirección asistida. El tipo de manguera 441RH con cubierta ignífuga es el tipo de manguera preferido para los sistemas hidráulicos y neumáticos de presión media general y los circuitos de refrigeración de agua. 


Mercados:

• Industrial

• Móvil

• Generación de energía eléctrica

• Transporte


Características/beneficios:

• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada, así como la calidad y seguridad más altas, combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.

• El tipo de manguera 441 cumple con la norma ISO 11237 tipo R16 - SAE 100R16.

• La 441RH tiene una cubierta ignífuga (sin necesidad de manguitos de incendio adicionales) y está aprobada para el uso en ferrocarriles de acuerdo con EN45545 y ISO15540: HL2, lo que la convierte en la manguera ideal para los sistemas hidráulicos y neumáticos de presión media general, así como los circuitos de refrigeración de agua y aceite.

• La tecnología completa de racores sin pelado en toda la gama de mangueras de presión media permite un montaje de mangueras más sencillo, más rápido y más seguro.


Aplicaciones:

• Aplicaciones industriales y móviles

• Máquinas forestales y agrícolas

• Circuitos de dirección de potencia

• Sistemas generales hidráulicos y neumáticos de presión media

• Circuitos de refrigeración de agua y aceite

• Máquinas herramienta e industria del vidrio


Las mangueras 441 y 441RH de presión media de Parker son compatibles con las series 48 de racores de presión media Parkrimp de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513