Mangueras compactas sin pelado de presión media Elite - EN 857 2SC para baja temperatura - 461LT | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Tipo de cubierta de la manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Mangueras compactas sin pelado de presión media Elite - EN 857 2SC para baja temperatura - 461LT

Mangueras compactas sin pelado de presión media Elite - EN 857 2SC para baja temperatura - 461LT

La manguera compacta sin pelado 461LT Elite de Parker se ha diseñado para apps de baja temperatura de hasta -50 °C y para presiones de trabajo de hasta 42,5 MPa. La gama de mangueras es compatible con los racores sin pelado de acero y acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.20 to 0.79 lb/ft, 0.30 to 1.17 kg/m
  • Industria: Agriculture, Construction, General Industrial, Material Handling, Off-road Machinery
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -45 °F, -50 °C, -58 °F
  • Presión de trabajo máxima: 21.0 to 42.5 MPa, 3045 to 6160 psi, 210 to 425 bar
  • Aplicación: Mobile Applications in Low Temperature Environments (forestry machines), Refrigerated Warehouses
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Estilo de productos: Elite No-Skive Compact
  • Radio de curvatura mínimo: 2.953 to 9.843 inch, 75 to 250 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 857, Type 2SC (low temperature)
  • Conector compatible: 46 Series, 48 Series
  • Diámetro interior: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 125 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F), 257 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Material del refuerzo de la manguera: 2 Braids of High Tensile Wire
  • Diámetro exterior: 0.512 to 1.378 inch, 13 to 35 mm
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Descripción completa del producto

La manguera compacta de presión media sin pelado 461LT Elite de Parker, conforme a la norma EN 857 2SC, con una estructura de mangueras de cubierta delgada sin pelado y una excelente resistencia al ozono, se ha diseñado para aplicaciones móviles de baja temperatura de hasta -50 °C.

Mercados:
• Móvil

Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura
  y aprobada, así como la calidad y la seguridad más altas,
  combinadas con la mayor vida útil posible del producto final
  para los usuarios finales.
• Los compuestos de alta calidad permiten incluir cubiertas delgadas, el uso en
   entornos de temperatura baja, ofrecer menos peso y una vida útil prolongada.
• Alta flexibilidad para facilitar la instalación
• Los compuestos de la cubierta tienen una alta resistencia al ozono, lo que mejora su resistencia
  al envejecimiento y a la intemperie.
• La tecnología completa de racores sin pelado en toda la gama de
  mangueras de presión media permite un montaje de mangueras
  más sencillo, más rápido y más seguro.

Aplicaciones:
• Todas las aplicaciones de presión media móvil
• Máquinas de explotación forestal y agrícola
• Máquinas de manejo de materiales en almacenes refrigerados

Las mangueras de presión media 461LT de Parker son compatibles con las series 46 y 48 de racores de presión media Parkrimp de Parker.

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño) Tipo de cubierta de la manguera
461LT-4 -4 Low Temp Synthetic Rubber
461LT-5 -5 Low Temp Synthetic Rubber
461LT-6 -6 Low Temp Synthetic Rubber
461LT-8 -8 Low Temp Synthetic Rubber
461LT-10 -10 Low Temp Synthetic Rubber
461LT-12 -12 Low Temp Synthetic Rubber
461LT-16 -16 Low Temp Synthetic Rubber

687PDC
687513