Metal E-Rings for AS1895 Flanges | #69025 - 500 - 23


LOADING IMAGES
69025 - 500 - 23

Metal E-Rings for AS1895 Flanges | #69025 - 500 - 23

Metal E-Rings for AS1895 Flanges are manufactured from unplated Alloy 718, solution annealed, and age-hardened in the standard configuration.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la cavidad (pulg): 5.25
  • Número de índice: -500
  • Altura (pulg): 0.108
  • Material de la junta: Waspaloy
  • Diámetro exterior (Pulgadas): 5.247
Safety Warning

Información del artículo

Specially sized E-Rings (sometimes referred to as W-Rings) are designed to fit all AS1895 (dash number -100 to -750) flanges.

E-Rings are manufactured from unplated Alloy 718, solution annealed, and age-hardened in the standard configuration. Other high strength/higher temperature nickel alloys are available including Waspaloy and Rene 41.

HOW TO ORDER:
Use the part configuration tool above to generate the custom part for your application.

Contact Parker for requirements outside standard materials and size ranges shown in the literature documents in the Product Support tab.

Click on “Where to Buy” to find a Distributor in your area, or contact Parker for assistance.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Composite Sealing Systems

7664 Panasonic Way

San Diego

CA

United States

92154

Teléfono

619-661-7000

Fax

619-671-3208

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687486