Injection Molding, Coolant Quick Couplings - Moldmate Series | #PC318


LOADING IMAGES
PC318
Click to View CAD Model

Injection Molding, Coolant Quick Couplings - Moldmate Series | #PC318

Moldmate series coupler with 90 degree hose barb, unvalved


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Female Coupler
  • Estilo de la válvula: Unvalved
  • Caudal: 6
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tamaño del cuerpo (pulg): 3/8
  • Tipo de conexión: Hose barb, 90 degree
  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): na
  • D.I. de la manguera de la conexión (pulg): 1/2
  • Aplicación: Hydraulics, Mold Coolant
  • Presión de trabajo máxima: 200 psi
  • Tipo de productos: Manual Connect
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 400 °F
  • Tamaño hexagonal: 0.88 inch
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °F
  • Material de la junta: Silicone
  • Tipo de recubrimiento: na
Safety Warning

Información del artículo

Moldmate Series Couplers (water, oil, coolant) up to 200 psi, connect with Moldmate Series Nipples.
Parker's Moldmate Series, in valved and unvalved styles, are specifically designed for connecting low pressure coolant lines to molds and dies on injection molding machinery and die casting equipment. Valved couplers have fluorocarbon poppet seals and can be used with either valved or unvalved nipples. Couplers and nipples are available in sizes, materials, and configurations to be compatible with molding systems.

Technical Characteristics:
• Sizes: 1/4”, 3/8", 1/2”
• Material: Brass
• Port Ends: Push-Lok Hose Barb, Standard Hose Barb
• Interface Seal Options: Silicone, Fluorocarbon
• Other Coupler options include: Straight, 45 degree, 90 degree hose barbs

Markets:
• Industrial die casting
• Injection molding

Features/Benefits:
• Valved couplers have silver colored sleeves for easy visual identification
• Fluorocarbon interface seal option for oil based media
• Standard and Push-Lok hose barb ends available in straight, 45, and 90 degree shapes
• Valved couplers can be used with valved or unvalved nipples

Applications:
• Mold coolant lines
• Die casting equipment

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Quick Coupling Division

8145 Lewis Road

Minneapolis, MN 55427 USA

Teléfono

+1 (763) 544-7781

Fax

+1 (763) 544-3418

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687539