2TFMS-6-5B - Marine Hose Fittings – MS Series | Parker NA

Marine Hose Fittings – MS Series | #2TFMS-6-5B

Click to View CAD Model
2TFMS-6-5B

Marine Hose Fittings – MS Series | #2TFMS-6-5B

Field Attachable Straight Tube


Especificaciones técnicas

  • Forma: Straight
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tamaño de la conexión 2: 9/16"-24
  • Tipo de conexión 2: Field Attachable, Marine Tube
  • Diámetro interior de la manguera de la conexión 1: 5/16" (I.D.)
  • Tamaño de la conexión 1: 5/16 inch Hose I.D., 8 mm, -5 (Size)
  • Tamaño de la conexión 2: 9/16"-24 inch Thread
  • Tamaño hexagonal: 3/4 inch (see drawing legend H)
  • Fitting Length: 51 mm (see drawing legend A), 2.02 inch
  • Tamaño hexagonal 2: 5/8 inch (see drawing legend W)
  • Tamaño hexagonal 1: 5/8 inch (see drawing legend J)
  • Connection Length: 33 mm, 1-5/16 inch Cut-off allowance
  • Presión de trabajo máxima: 1500 psi (Dependent on hose), 10.3 MPa, 103 bar
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Hydraulics, Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Hose Fittings
  • Forma: Straight
  • Configuración: Hose to Port
  • Tipo de conexión 1: Hose
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Material del cuerpo: Brass
  • Revestimiento: n/a
  • Para tipo de fluido: Petroleum Hydraulic Fluids, Lubricants (Oils), Water
  • Tipo de conexión 2: Tube Connector, Field Attachable
  • Industria: Marine
  • División: Parflex Division
  • Aplicación: Medium Pressure Hydraulics, Marine
Safety Warning

Información del artículo

Parker MS series brass hose fittings, designed for use in hydraulic marine steering applications, are available in both permanent crimp and field attachable constructions for corrosion resistance in fresh water and salt water environments.  They are qualified for use with Parker MSH (Marine Steering Hose) and available in both 5/16” (-5) and 3/8” (-6) sizes. When connected to the commonly used brass adapters, galvanic corrosion is also minimized with the brass MS series hose fittings.  

Markets:  
• Marine

Features/Benefits:
• Parkalign® dies

Applications:
• Hydraulic marine steering systems
    - Outboard motors

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Parflex Division

1300 N Freedom Street

Ravenna, OH 44266 USA

Teléfono

+1 (330) 296-2871

Fax

+1 (330) 296-8433

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687563