4 MDF-SS - Racor de tubo Parker y Mud Dauber | Parker NA

Racor de tubo Parker y Mud Dauber | #4 MDF-SS

Click to View CAD Model

Racor de tubo Parker y Mud Dauber | #4 MDF-SS

Stainless Steel Parker Tube Fitting, Mud Dauber, 1/4 in. Male NPT


Especificaciones técnicas

  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Tamaño de rosca: 1/4"-18
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel
  • Marca: Mud Dauber
  • Tipo de productos: Mud Dauber
  • Estilo de productos: Mud Dauber
  • Forma: Straight
  • Presión de trabajo: n/a
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -
  • Temperatura máxima de funcionamiento: -
  • Para tipo de fluido: Gases, Liquid
  • Longitud: n/a
  • Tecnología: Process Control
  • Industria: Chemical, Petrochemical, Power Generation, Oil & Gas
  • Aplicación: Instrumentation, Offshore Control Panels, Sensing Lines
  • División: Instrumentation Products Division
Safety Warning

Información del artículo

Stainless Steel Parker Mud Dauber Fitting (vent protectors) for 1/4 in. Male NPT protects open ends of instruments, tubing, outlet vents. The mesh wire screen prevents foreign bodies such as insects or debris from entering and clogging various systems and causing damage.

Industries:
• Chemical
• Transportation
• Power
• Oil and Gas
• Research Labs

Features/Benefits:
• Pipe plug, bored-thru design
• 40 x 40 mesg, 0.10 diameter wire screen
• Designed to vent female pipe, straightsm elbows or tees

Applications:
• Instrumentation Hook-up Systems
• Analytical Installations
• Offshore Control Panels
• Sensing Lines

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

Selector Guides
Cross Reference Tool
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516