Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
E-Z Form MP Greek Corrugated Multipurpose Oil Resistant Suction Hose is an extremely flexible hose designed for refined fuels and oil transfer in applications to 250°F and 75 psi, Series 7219
California Residents: Prop-65 Warning
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| E-Z Form Hose Video |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| The Advantages of No-Skive Versus Skive Hydraulic Hose Assemblies |
| Productos | D.I. de la manguera (pulg) | Cantidad del paquete estándar |
|---|---|---|
| 7219-0500025 | 1/2 | 25 ft |
| 7219-0625025 | 5/8 | 25 ft |
| 7219-0750025 | 3/4 | 25 ft |
| 7219-1000025 | 1 | 25 ft |
| 7219-1125025 | 1-1/8 | 25 ft |
| 7219-1250025 | 1-1/4 | 25 ft |
| 7219-1250130 | 1-1/4 | 130 ft |
| 7219-1375025 | 1-3/8 | 25 ft |
| 7219-1375130 | 1-3/8 | 130 ft |
| 7219-1500025 | 1-1/2 | 25 ft |
| 7219-1500130 | 1-1/2 | 130 ft |
| 7219-1625025 | 1-5/8 | 25 ft |
| 7219-1625130 | 1-5/8 | 130 ft |
| 7219-1750025 | 1-3/4 | 25 ft |
| 7219-2000025 | 2 | 25 ft |
| 7219-2000130 | 2 | 130 ft |
| 7219-2250025 | 2-1/4 | 25 ft |
| 7219-2250130 | 2-1/4 | 130 ft |
| 7219-2375130 | 2-3/8 | 130 ft |
| 7219-2500025 | 2-1/2 | 25 ft |
| 7219-2500130 | 2-1/2 | 130 ft |
| 7219-3000025 | 3 | 25 ft |
| 7219-3000130 | 3 | 130 ft |
| 7219-3500025 | 3-1/2 | 25 ft |
| 7219-4000025 | 4 | 25 ft |
| 7219-0500300 | 1/2 | 300 ft |
| 7219-0625300 | 5/8 | 300 ft |
| 7219-0750300 | 3/4 | 300 ft |
| 7219-1000300 | 1 | 300 ft |