Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Standard Duty Heater Hose is designed for use in heater and radiator systems in in vehicles and industrial equipment in applications to 212°F and 125 psi, Series 7186
California Residents: Prop-65 Warning
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hose Products Division Catalog 4400 - Hose, Fittings, Accessories and Equipment |
| Productos | D.I. de la manguera (pulg) | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Cantidad por paquete estándar (pies) |
|---|---|---|---|
| 7186-501 | 1/2 | 125 | 500 |
| 7186-501050 | 1/2 | 125 | 5 x 50 |
| 7186-631 | 5/8 | 90 | 500 |
| 7186-631050 | 5/8 | 90 | 5 x 50 |
| 7186-751 | 3/4 | 70 | 500 |
| 7186-751050 | 3/4 | 70 | 5 x 50 |