Válvulas de Control de Flujo con Aguja | #NVH081FSV


LOADING IMAGES
NVH081FSV
Click to View CAD Model

Válvulas de Control de Flujo con Aguja | #NVH081FSV

REGIONAL - Parker offers standard needle valves and needle valves with a reverse free-flow check. Parker’s needle valves are non-compensated adjustable orifices capable of flows up to 225 lpm (60 gpm) and pressures as high as 420 bar (6000 psi).


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 10 GAL/MIN, 38 L/MIN
  • Rango de presión de entrada máxima: 5500 PSI, 380 BAR
  • Tipo de aguja: Fine
  • Mecanismo de ajuste: Screw
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • División: Hydraulic Valve Systems Division
  • Caudal: 10 gal/min, 38 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 5500 psi, 380 bar
  • Tipo de aguja: Fine
  • Mecanismo de ajuste: Screw
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Índice de caudal máximo: 10 gal/min, 38 L/min
  • Presión de trabajo máxima: 5500 psi, 380 bar
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Configuración: Needle
  • Función: 2-Way
  • Tipo de operación: Manually operated
  • Tasa de fuga: 5 @ 5000 PSI (345 BAR) drops/min
  • Tamaño de la cavidad: C08-2
  • Par de instalación: 23 to 27 lb-ft, 31 to 37 Nm
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Temperatura de funcionamiento: -15 to +400 °F, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +400 °F, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °F, -26 °C
  • Peso: 0.2 lb, 0.1 kg
  • Material del cuerpo: N/A
  • Tamaño de la conexión: N/A
  • Tipo de conexión: N/A
Safety Warning

Información del artículo

La familia de válvulas de aguja de Parker presenta un diseño altamente tolerante a la contaminación que permite una medición fina con ajuste manual para crear un orificio y controlar el flujo. Estas válvulas pueden funcionar con caudales del sistema hidráulico de hasta 225 lpm y presiones de hasta 420 bar con la opción de una válvula de retención de flujo libre inversa integrada. Las válvulas de aguja o válvulas de retención de aguja de Parker son ideales para aplicaciones de control y/o purga de cilindros o motores dentro de una amplia gama de mercados, como la agricultura, la construcción, el manejo de materiales, la industria, el petróleo y gas, y varios más.




Mercados:


• Agriculture


• Construction Equipment


• Material Handling Equipment


• Miscellaneous Industrial


• Miscellaneous Mobile


• Oil & Gas




Características / Beneficios:


• Alta capacidad de flujo desde una cavidad pequeña


• Apagado manual con fugas extremadamente bajas


• Control de ajuste fino / sensibilidad


• Muy tolerante a la contaminación


• Opciones a prueba de manipulaciones disponibles


• Comprobación inversa de flujo libre disponible


• Todas las partes externas galvanizadas




Aplicaciones:


• Purga del acumulador


• Control de velocidad del motor


• Control de velocidad del cilindro




Información técnica adicional:


Las válvulas de aguja ofrecen soluciones económicas para aplicaciones que requieren un control básico ajustable del flujo hidráulico. El tamaño efectivo del orificio dentro de la válvula varía con ajustes de tornillo o perilla y la válvula se puede hacer resistente a la manipulación con la adición de una tapa opcional. El cierre se puede lograr cuando la válvula está completamente cerrada. Una vez que se establece el ajuste, la válvula actúa como un orificio fijo. Como todos los orificios fijos, cualquier cambio en la presión provocará cambios en el flujo. Si se requiere un flujo constante independientemente del sistema o la presión de carga, considere los controles de flujo compensado por presión de Parker. Los cartuchos J02A2, NVH081, NVH101 y J06A2 de Parker son válvulas de aguja estándar de 2 puertos con opciones de ajuste fino disponibles. El orificio medirá en ambas direcciones, pero se prefiere el flujo del puerto 2 al 1. Si se requiere un flujo inverso sin restricciones, será necesario usar una válvula de retención adicional con estas versiones de válvula de aguja. Parker también ofrece válvulas de aguja J02B2, FV101 y FV102 con controles internos de flujo libre inverso para reducir el tamaño del colector y las cantidades de componentes.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505