Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los acopladores hidráulicos y niples planos y sin derrame de Parker son ideales para su uso en diversas aplicaciones hidráulicas donde las líneas de fluido requieren una conexión y desconexión rápidas y sencillas, con un derrame mínimo
Los acopladores hidráulicos de la serie FF (hasta 5000 psi), cumplen los requisitos de la Asociación de Fabricantes de Herramientas Hidráulicas (HTMA - ISO 16028) en tamaño de 3/8" y se conectan con niples de la serie FF/FC. Los conectores rápidos de la serie FF de Parker son de doble cierre con un diseño plano y sin derramamiento para minimizar el derrame y la inclusión de aire al conectar o desconectar. Los acopladores tienen un mecanismo de bloqueo de manga para ayudar a evitar desconexiones accidentales. Los acoplamientos rápidos de la serie FF están disponibles en una variedad de tamaños para ser versátiles en aplicaciones con presiones de hasta 5000 psi.
Nipples de las series FF y FC (hidráulicos) de hasta 5000 psi, cumplen los requisitos de la Asociación de Fabricantes de Herramientas Hidráulicas (HTMA - ISO 16028) en tamaño de 3/8" y se conectan con acopladores de la serie FF. Los niples FC están diseñados para conectarse bajo presión, en situaciones donde las líneas de fluido contienen presión residual causada por la expansión térmica.
Características técnicas:
• Tamaños FF: 1/4" – 1"
• FC (Conexión bajo presión) Tamaños: 3/8", 1/2" y 3/4"
• Material: acero
• Extremos de puerto: NPSF femenino, NPTF femenino, UNF femenino, BSPP femenino, NPTF masculino, UNF masculino
• Opciones de sellado: nitrilo/poliuretano, EPR, fluorocarbono
Mercados:
• Industrial
• Construcción
• Utilidad
• Agricultura
Características/Beneficios:
• La operación push-to-connect facilita la conexión con una sola mano
• El tamaño de 3/8" es intercambiable globalmente con otros acoplamientos que cumplen con las normas HTMA (ISO 16028)
• Las válvulas hidráulicas de cara plana minimizan la pérdida de fluido al desconectarse, para reducir la contaminación ambiental y evitar riesgos de seguridad causados por derrames.
• Las válvulas hidráulicas de cara plana minimizan la cantidad de aire que puede entrar en el sistema al conectar las líneas de fluido, evitando así el desgaste acelerado de los componentes del sistema.
• Protectores de bloqueo de manga contra desconexiones accidentales
Aplicaciones:
• Herramientas hidráulicas
• Accesorios de maquinaria de construcción
• Líneas hidráulicas industriales
• Implementos agrícolas
• Líneas de relleno y drenaje del refrigerante
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Safety Guide: Quick Couplings and Related Accessories |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Five Advantages of Quick Connect Fittings |
| Productos |
|---|