AAPX010CNMX - Filtro de aire comprimido OIL-X (para presiones de hasta 16 y 20 bar g) | Parker NA

Filtro de aire comprimido OIL-X (para presiones de hasta 16 y 20 bar g) | #AAPX010CNMX

AAPX010CNMX

Filtro de aire comprimido OIL-X (para presiones de hasta 16 y 20 bar g) | #AAPX010CNMX

Filtros de partículas secas y coalescentes de alta eficiencia con una caída de presión muy baja, que proporcionan un excelente ahorro energético.


Especificaciones técnicas

  • Índice de caudal máximo: 36 m³/h @ 7 barg (21 cfm @ 102 psig)
  • Tipo de filtro: Dry Particulate
  • Valor de filtración (micras): Down to 0.01 micron
  • Tipo de conexión: NPT
  • Tamaño del puerto: ½ inch
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Compressed Air Filter
  • Serie del producto: OIL-X Grade AA
  • Aplicación: Industrial Manufacturing Equipment
    Food & Beverage
    Automotive
    Electronics
    Pharmaceuticals
    Medical & Dental
  • Clasificación de eficiencia del filtro: 99.9999 %
  • Contenido de aceite residual: Not Applicable
  • Diferencia de presiones: 63.0 mbar Initial Dry, 100% Flow, 0.9 psi Initial Dry, 100% Flow
  • Materiales de fabricación: Die Cast Aluminium
  • Drenaje: Manual
  • Presión de trabajo: 1 to 20 barg, 15 to 290 psig
  • Temperatura de funcionamiento: 2 to 80 °C, 35 to 176 °F
  • Elemento compatible: P015AA
  • Intervalo de carga del elemento: 12 Months
  • Cumplimiento con especificaciones: Fully tested - In accordance with ISO12500-1 / ISO8573-2 for oil aerosol and ISO8573-4 for particulate.

    Filtration performance independently validated - by Lloyds Register.

    PED 2014/68/EU Fluid Group II.
  • Altura: 180.0 mm, 7.09 inch
  • Anchura: 76.0 mm, 2.99 inch
  • Profundidad: 65.0 mm, 2.56 inch
  • Peso: 0.81 kg, 1.78 lb
Safety Warning

Información del artículo

La gama de filtros de aire comprimido fundidos OIL-X de Parker domnick hunter se ha diseñado desde el principio para cumplir con los requisitos de calidad del aire de todas las ediciones de ISO8573-1, cuando se validan de acuerdo con los requisitos estrictos de ISO12500-1.

Un proceso de fabricación eficiente y rentable es un factor importante en el mantenimiento de la rentabilidad y el crecimiento de su negocio. Todos los productos de Parker domnick hunter están diseñados para minimizar el uso de aire comprimido y la energía eléctrica en su funcionamiento, además de reducir de manera significativa los costos de funcionamiento del compresor minimizando las pérdidas de presión.

Los filtros OIL-X incorporan una serie de características de diseño únicas y patentadas para minimizar la presión diferencial y proporcionar una combinación de filtro y elemento en la que la presión diferencial inicial se mantiene baja para maximizar el ahorro energético y proporcionar el menor costo de vida útil sin comprometer la calidad del aire.

Características
• Para la eliminación de líquidos a granel, aerosoles de agua y aceite, suciedad atmosférica y partículas sólidas, óxido, vapor de aceite, sarro y microorganismos

• El rendimiento del filtro coalescente ha sido probado según los requisitos estrictos de ISO12500-1, ISO8573-2 y ISO8573-4

• El rendimiento del filtro de partículas secas ha sido probado de acuerdo con los requisitos de ISO8573-4

Ventajas
• Mayor calidad del aire

• La presión diferencial operacional más baja

• Menor consumo de energía

• Emisiones de CO2 más bajas

• Menor costo total de propiedad

Dimensionado y selección
Para garantizar que se cumplan las especificaciones de pureza del aire indicadas, es posible que se requiera más de un grado de filtración.

Nota importante: Para garantizar las prestaciones adecuadas de pureza del aire, los filtros de aire comprimido deben presentar el tamaño correcto para proporcionar una presión mínima de servicio y un caudal de entrada máximo mediante los factores de corrección que se encuentran en la hoja de datos del producto.

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
AAPX010CNMX STP

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Manufacturing Ltd

Gas Separation & Filtration Division EMEA

Dukesway, Team Valley Trading Estate

Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ

United Kingdom

Teléfono

+44 (0)191 402 9000

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A22066