E131K03-495905F4 - Electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas de Parker, de 1/4" para uso general | Parker NA

Electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas de Parker, de 1/4" para uso general | #E131K03-495905F4

Click to View CAD Model

Electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas de Parker, de 1/4" para uso general | #E131K03-495905F4

Electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas G 1/4" de Parker: ofrecen presiones de trabajo hasta 10 bar y factores de flujo hasta 1,2 m3/h, varios materiales para el cuerpo y de sellado para todo tipo de apps de control de fluidos de uso general.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Brass
  • Tamaño del orificio 1 (mm): 2.5
  • Energía (Vatios): 8
  • Tensión (V): 230VAC/50Hz
  • Factor de caudal 1 (l/min): 3.5
  • Tipo de bobina: Flame proof encapsulated electrical part "db mb", 37 mm
  • Material de la junta: FKM
  • Serie del producto: General Purpose Solenoid Valves
  • Tipo de válvula: 3-Way
  • Función: Normally Closed
  • Tamaño del puerto: 1/4 inch
  • Voltaje de entrada: 230VAC/50Hz
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la junta: FKM
  • Tamaño del orificio 1: 2.5 mm
  • Coeficiente del caudal 1: 0.21 m3/hour, 3.5 L/min
  • Consumo de energía: 8 W
  • Tipo de bobina: Flame proof encapsulated electrical part "db mb", 37 mm
  • Diferencia de presiones máxima: 7 bar
  • Diferencia de presiones mínima: 0 bar
  • Número de puertos: 3
  • Tipo de accionamiento: Direct Operated
  • Medio: Fluids Air, Fluids Oil
  • Tipo de puerto: BSP
  • Tamaño del orificio 2: 2.5 mm
  • Coeficiente del caudal 2: 0.21 m3/hour, 3.5 L/min
  • Temperatura mínima del fluido: 0 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 80 °C
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: IP67
Safety Warning

Información del artículo

Las electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas G 1/4" de Parker se utilizan en una gran variedad de aplicaciones con o sin diferencial de presión. Estas válvulas resultan ideales para canalizar aire, líquidos y gases, están disponibles principalmente con cuerpos de latón o acero inoxidable y se combinan con una gran variedad de materiales de sellado, por lo que ofrecen muchas opciones de compatibilidad química.





Mercados: 





Equipos industriales, 


Automatización industrial, 


Móvil, 


Transporte,


Ciencias de la vida, 


Dispensador de bebidas, 


Control de fluidos y procesos




Características/beneficios:




Diseño robusto y sólido


Ideal para aire, líquidos y gases


Cuerpo de latón o acero inoxidable




Aplicaciones:




Compresores


Purificación y dispensadores de agua


Sistemas de refrigeración


Esterilizadores


Equipos de análisis y diagnóstico


Dispositivos médicos y dentales


Equipos de soldadura


Equipos de lubricación


Máquinas expendedoras y dispensadores de bebidas


Quemadores de aceite


Equipos de humidificación y nebulización


Equipos móviles


Máquinas textiles y de lavado en seco


Riego

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos



Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Fluid Control Division Europe

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Via E.Fermi, 5

Gessate (MI)

Italy

20060

Teléfono

+39 02 951251

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A18171