Electroválvulas de 5 vías de retorno de muelle de Parker, de 1/4" para uso general | #341P03-496637C2


LOADING IMAGES
341P03-496637C2
Click to View CAD Model

Electroválvulas de 5 vías de retorno de muelle de Parker, de 1/4" para uso general | #341P03-496637C2

Electroválvulas de 5 vías de retorno de muelle G 1/4" de Parker: ofrecen presiones de trabajo hasta 40 bar y factores de flujo hasta 1,2 m3/h, varios materiales para el cuerpo y de sellado para todo tipo de apps de control de fluidos de uso general.


Especificaciones técnicas

  • Tensión (V): 24VDC
  • Energía (Vatios): 3
  • Tamaño del orificio 1 (mm): 7
  • Material del cuerpo: Anodized Aluminium
  • Tipo de bobina: Explosion proof electrical part "nAc nCc", double frequency, 22 mm
  • Factor de caudal 1 (l/min): 18.8
  • Material de la junta: NBR
  • Serie del producto: General Purpose Solenoid Valves
  • Tipo de válvula: 5-Way
  • Función: Spring Return
  • Tamaño del puerto: 1/4 inch
  • Voltaje de entrada: 24.0 VDC
  • Material del cuerpo: Anodized Aluminum
  • Material de la junta: NBR
  • Tamaño del orificio 1: 7 mm
  • Coeficiente del caudal 1: n/a, 18.8 L/min
  • Consumo de energía: 3 W
  • Tipo de bobina: Explosion proof electrical part "nAc nCc", double frequency, 22 mm, Explosion Proof electrical part "nAc nCc", double frequency, 22 mm
  • Diferencia de presiones máxima: 10 bar
  • Diferencia de presiones mínima: 2.5 bar
  • Número de puertos: 5
  • Tipo de accionamiento: Pilot Operated
  • Medio: Air
  • Tipo de puerto: BSP
  • Tamaño del orificio 2: n/a
  • Coeficiente del caudal 2: n/a
  • Temperatura mínima del fluido: -20 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 50 °C
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: IP65
Safety Warning

Información del artículo

Las electroválvulas de 5 vías G 1/4" de Parker se utilizan en una gran variedad de aplicaciones con o sin diferencial de presión. Estas válvulas resultan ideales para canalizar aire, líquidos y gases, están disponibles principalmente con cuerpos de latón o acero inoxidable y se combinan con una gran variedad de materiales de sellado, por lo que ofrecen muchas opciones de compatibilidad química.

Tamaños de orificio: Hasta 14 mm
Factor de flujo (KV): Hasta 1,2 m3/h
Presión diferencial mínima de trabajo (MOPD): Hasta 40 bar
Fluidos: Aire, gases, agua y aceites ligeros
Máx. temperatura del fluido: 50 °C
Especificación eléctrica: de 0,3 vatios a 12 vatios

Aplicaciones:
• Compresores
• Purificación y dispensadores de agua
• Sistemas de refrigeración
• Esterilizadores
• Equipos de análisis y diagnóstico
• Dispositivos médicos y dentales
• Equipos de soldadura
• Equipos de lubricación
• Máquinas expendedoras y dispensadores de bebidas
• Quemadores de aceite
• Equipos de humidificación y nebulización
• Equipos móviles
• Máquinas textiles y de lavado en seco
• Riego

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos



Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Fluid Control Division Europe

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Via E.Fermi, 5

Gessate (MI)

Italy

20060

Teléfono

+39 02 951251

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A18171