Módulo E para válvulas de control de flujo/presión proporcional - Serie PCD00A-400 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Voltaje de entrada

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Módulo E para válvulas de control de flujo/presión proporcional - Serie PCD00A-400 Módulo E para válvulas de control de flujo/presión proporcional - Serie PCD00A-400

Módulo E para válvulas de control de flujo/presión proporcional - Serie PCD00A-400

Los módulos de amplificador digital de la serie PCD00A-400 de Parker combinan todas las funciones necesarias para el funcionamiento óptimo de dos válvulas de control de flujo/presión proporcional.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: Electronic module
  • Tipo de accionamiento: N/A
  • Tipo de montaje: Snap-on mounting on EN 50022 rail
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Material del cuerpo: Polycarbonate
  • Presión de trabajo máxima: N/A
  • Ajuste de presión máxima: N/A
  • Rango de control de presión: N/A
  • Caudal: N/A
  • Índice de caudal máximo: N/A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: N/A
  • Para tipo de fluido: N/A
  • Tipo de interfaz: USB type-B
  • Voltaje de entrada: 18 to 30 VDC
  • Corriente de funcionamiento: Max. 5.0 A
  • Cumplimiento con especificaciones: IP20 acc. EN 60529; V0 acc. UL 94; EMC EN 50081-2, EN 50082-2
  • Conexión eléctrica: Screw terminals 0.2 to 2.5 mm2, disconnectable
  • Tipo de cable: 1.5 MM2 overall braid shield for supply voltage and solenoids (AWG16); 0.5 MM2 overall braid shield for sensor and signal (AWG20)
  • Longitud del cable: 50 m
  • Peso: 0.16 kg

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Los módulos electrónicos de Parker de la serie PCD00A-400 (para montaje en carriles) son compactos, fáciles de instalar y proporcionan un cableado que ahorra tiempo mediante terminales desconectables. El diseño digital del circuito ofrece una buena precisión y una adaptación óptima para válvulas de control de flujo/presión proporcionales a través de un programa de interfaz muy cómodo.

La serie PCD00A-400 combina todas las funciones necesarias para el funcionamiento óptimo de dos válvulas proporcionales de control de flujo/presión (series R*V, RE*E*W, RE06M*W, DUR, PRPM, VBY, VMY, TDA, TEA).

Mercados:
• Industrial
• Máquinas herramienta
• Moldeo

Características/beneficios:
• Diseño probado: garantiza un funcionamiento fiable
• Diseño del circuito digital: permite un rendimiento de válvula óptimo
• Software de usuario de PC gratuito (www.parker.com/propxd) para una adaptación cómoda
• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenamiento
• Dos amplificadores operativos independientes
• Cuatro canales de comando parametrizables
• Control de corriente constante
• Dos fases de entrada de 0 a 10 V
• Salida de estado
• Dos funciones de rampa ascendente/descendente
• Entrada habilitada para el controlador de solenoide
• Indicador de estado
• Parametrización mediante interfaz USB type-B
• Conexión mediante terminales desconectables
• Compatible con las normas CEM europeas correspondientes

Aplicaciones:
• Máquinas herramienta
• Prensas de aplicación general
• Prensas de neumáticos
• Fundición a presión
• Moldeo por inyección

Documentos relacionados

×
Productos Voltaje de entrada
PCD00A-400 18 to 30 V DC

687PDC
687478