Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
REGIONAL - Parker’s kick-down pilot operated sequence valve is a hydraulic fuse used to unload flow once the pressure setting is reached, resets when all flow is removed. Capable of flows up to 160 lpm (42 gpm) and pressures up to 420 bar (6000 psi).
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
| MSG15-3504 Pressure Control Valves Catalog Pages - All |
| Pressure Control Valves Technical Tips |
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Productos | Caudal | Rango de control de presión | Mecanismo de ajuste | Material de la junta |
|---|---|---|---|---|
| B04C3HZN | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Screw | Nitrile |
| B04C3HZV | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Screw | Fluorocarbon |
| B04C3HWN | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Knob | Nitrile |
| B04C3HWV | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Knob | Fluorocarbon |
| B04C3HTN | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Tamper Resistant | Nitrile |
| B04C3HTV | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN | 145-3000 PSI, 10-210 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon |
| B04C3PZN | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Screw | Nitrile |
| B04C3PZV | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Screw | Fluorocarbon |
| B04C3PWN | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Knob | Nitrile |
| B04C3PWV | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Knob | Fluorocarbon |
| B04C3PTN | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Tamper Resistant | Nitrile |
| B04C3PTV | 42 GAL/MIN, 160 L/MIN | 145-6000 PSI, 10-420 BAR | Tamper Resistant | Fluorocarbon |