Pilot Operated Sequence Valve with Reverse Check | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Rango de control de presión

Mecanismo de ajuste

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Pilot Operated Sequence Valve with Reverse Check

Pilot Operated Sequence Valve with Reverse Check

REGIONAL - Parker's pilot operated sequence valve with reverse check combines two functions into a single cartridge reducing space, components, and manifold complexity. Capable of flows up to 70 lpm (32 gpm) and pressures up to 420 bar (6000 psi).

Especificaciones técnicas

  • Caudal: 18.5 gal/min, 70 L/min
  • Rango de control de presión: 145 to 3000 psi, 145 to 6000 psi, 10 to 210 bar, 10 to 420 bar
  • Mecanismo de ajuste: Knob, Screw, Tamper Resistant
  • Material de la junta: Nitrile, Fluorocarbon
  • Índice de caudal máximo: 18.5 gal/min, 70 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 6000 psi, 420 bar
  • Presión de trabajo máxima: 6000 psi, 420 bar
  • Presión del depósito máxima: 6000 psi, 420 bar
  • Presión de ajuste estándar: 1450, 2900 psi, 100, 200 bar
  • Ajuste de presión máxima: 3000, 6000 psi, 210, 420 bar
  • Sensibilidad de control de presión: 435 per turn, 800 per turn psi, 30 per turn, 55 per turn bar
  • Tasa de fuga: 50 @ 1450 psi (100 bar) drops/min
  • Opción de drenaje: External
  • Ubicación del piloto: Internal
  • Tipo de montaje: Screw in cartridge valve
  • Tipo de accionamiento: Pressure Sensing
  • Configuración: Reverse Flow Check
  • Tamaño de la cavidad: C10-3S
  • Función: Pilot Operated Sequence
  • Tipo de operación: Automatic
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 37 lb-ft, 50 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to +250, -15 to +400 °F, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Peso: 0.55 lb, 0.25 kg
  • Material del cuerpo: N/A
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker’s pilot operated sequence valve with a built-in reverse check reduces manifold space, complexity, and the number of components in a hydraulic system. These valves can work with pressures up to 420 bar (6000 psi) and flows up to 70 lpm (18.5 gpm) and allow for multiple double acting functions to be operated with a single directional control valve. Parker’s pilot operated sequence valve with a built-in reverse check can be utilized in several applications, but is ideal for load control and clamping or press applications within mobile and industrial markets.

Markets:
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Mobile

Features/Benefits:
• High pressure and flow capacity
• Integrated 250 micron screen
• Hardened, precision ground parts for durability
• All external parts zinc plated

Applications:
• Clamping
• Load holding
• Actuator control
• Motor control

Additional Technical Insight:
B04D3 is an internally piloted and externally drained sequence valve with an integrated reverse free flow check valve.  When pressure is below the sequence setting the valve is normally closed.  Once the pressure setting is reached the valve is internally piloted open allowing flow to a secondary branch of the circuit.  Flow from the secondary branch is allowed to free flow back to the primary branch via the reverse flow check.  The external drain should be plumbed directly back to tank to prevent downstream pressure from adding to the sequence setting.  Two adjustable pressure ranges are standard for 3000 or 6000 PSI maximum operating pressures, and each version is capable of flows up to 32 GPM.   Screw, knob, and tamper-resistant adjustment options are available.

Combining a sequencing function and reverse flow check into a single size 10 cartridge reduces manifold space, complexity and the number of components.  The integrated check valve reduces internal drillings and can also allow for multiple double acting functions to be operated with a single directional control valve.  Parker’s B04D3 offers design flexibility that can be utilized in many applications including:  Clamp and Drill, Machine Tools, Presses, Power Units, Material Handling, Construction, and Agriculture.

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Rango de control de presión Mecanismo de ajuste Material de la junta
B04D3HZN 18.5 GAL/MIN, 70 L/MIN 145-3000 PSI, 10-210 BAR Screw Nitrile
B04D3HZV 18.5 GAL/MIN, 70 L/MIN 145-3000 PSI, 10-210 BAR Screw Fluorocarbon
B04D3HWN 18.5 GAL/MIN, 70 L/MIN 145-3000 PSI, 10-210 BAR Knob Nitrile
B04D3HWV 18.5 GAL/MIN, 70 L/MIN 145-3000 PSI, 10-210 BAR Knob Fluorocarbon
B04D3HTN 18.5 GAL/MIN, 70 L/MIN 145-3000 PSI, 10-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
B04D3HTV 18.5 GAL/MIN, 70 L/MIN 145-3000 PSI, 10-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
B04D3PZN 18.5 GAL/MIN, 70 L/MIN 145-6000 PSI, 10-420 BAR Screw Nitrile
B04D3PZV 18.5 GAL/MIN, 70 L/MIN 145-6000 PSI, 10-420 BAR Screw Fluorocarbon
B04D3PWN 18.5 GAL/MIN, 70 L/MIN 145-6000 PSI, 10-420 BAR Knob Nitrile
B04D3PWV 18.5 GAL/MIN, 70 L/MIN 145-6000 PSI, 10-420 BAR Knob Fluorocarbon
B04D3PTN 18.5 GAL/MIN, 70 L/MIN 145-6000 PSI, 10-420 BAR Tamper Resistant Nitrile
B04D3PTV 18.5 GAL/MIN, 70 L/MIN 145-6000 PSI, 10-420 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon

687PDC
687505