D111FPB31LC1VS00 - Servoválvula de control direccional proporcional accionada por piloto: series D31FP/D41FP/D91FP/D111FP | Parker NA

Servoválvula de control direccional proporcional accionada por piloto: series D31FP/D41FP/D91FP/D111FP | #D111FPB31LC1VS00

Click to View CAD Model

Servoválvula de control direccional proporcional accionada por piloto: series D31FP/D41FP/D91FP/D111FP | #D111FPB31LC1VS00

Parker's pilot operated servo proportional directional control valve series D*1FP is the ultimate choice for demanding hydraulic applications. The valves are optionally available with energy-saving regenerative/hybrid function and EtherCAT® interface.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 1000 L/MIN
  • Conexión del puerto: NG32 / CETOP 10
  • Índice de caudal máximo: 3000 L/MIN
  • Código del carrete: B31
  • Diferencia de presiones (bares): 5
  • Tipo del carrete: Overlap
  • Posición definida del carrete al apagar el inversor: Center position
  • Ubicaciones de drenaje/entrada de piloto: Internal/external
  • Material de la junta: FPM
  • Entrada de señal: 4-20 mA
  • Dirección de flujo: 12-20 mA = P-A
  • Tipo de conexión: 6+PE
  • Opción de la válvula: Standard and regenerative valve function
  • Serie del producto: Válvula CC proporcional
  • Conexión del puerto: NG10 / CETOP 05, NG16 / CETOP 07, NG25 / CETOP 08, NG32 / CETOP 10
  • Tipo de operación: Piloto
  • Tipo de electrónica: Electrónica de a bordo
  • Índice de caudal máximo: 3000 L/min
  • Posición de montaje: Preferably Horizontal
  • Caudal: 1000 L/min
  • Diferencia de presiones: 5.0 bar
  • Tipo de montaje: Montaje de placa secundaria
  • Tipo de accionamiento: Accionador VCD®
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil, Others
  • Función: Proportional, 3-Way
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Temperatura ambiente máxima: 60 °C
  • Temperatura ambiente mínima: -20 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 60 °C
  • Temperatura mínima del fluido: -20 °C
  • Viscosidad cinemática máxima: 400 cSt
  • Viscosidad cinemática mínima: 20 cSt
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13
  • Tasa de fuga: Depending on Spool
  • Material de la junta: FPM
  • Estilo de montaje: DIN 24340, ISO 4401, CETOP RP121, NFPA
  • Tiempo de respuesta: 45 ms
  • Histéresis: < 0.1 %
  • Grado de protección de admisión: IP65 in accordance with EN 60529
  • Voltaje de suministro eléctrico: 24 V Nominal (tolerance range 22 … 30), Electric Shut-off at < 19 V Nominal (tolerance range 22 … 30), Ripple < 5 V % Eff., Surge Free V % Eff.
  • Resistencia a la vibración: 10 Sinus 5...2000 Hz Acc. IEC 60068-2-6, 10 (RMS) Random Noise 20...2000 Hz Acc. IEC 60068-2-64, 15 Shock Acc. IEC 60068-2-27
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Peso: 64.5 kg
  • Aplicación: Industrial Hydraulic
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Hydraulics
  • División: Industrial Systems Division Europe
  • Tipo de válvula: Proportional DC Valve
  • Medio: Hydraulic Oil
  • Presión piloto máxima: 350 bar
  • Presión mínima del piloto: 20 bar
  • Variación del punto de apertura: set to 10 % command signal
Safety Warning

Información del artículo

The top-level series of pilot operated servo proportional valves D*1FP is the ultimate choice for highest accuracy in positioning of hydraulic axis and controlling of pressure and velocity. It shows extremly high dynamics combined with high flow. It  The D*1FP series transfers the advantages of the Parker patented Voice Coil Drive (VCD®) to larger frame sizes and thus high flow rates. The high dynamics/ high precision drive of the pilot valve allows the optimum control of the main spool and results in servo class performance of the complete valves.

The D*1FP series is available in 5 sizes:
• D31FP NG10 (CETOP 05)
• D41FP NG16 (CETOP 07)
• D91FP NG25 (CETOP 08) for port diameter up to 32 mm
• D111FP NG32 (CETOP 10)

Optionally available with EtherCAT® interface
The valves series D*1FP with EtherCAT® interface fulfill  the requirements of modern communication between valve and main control. Due to high data transmission speed and short cycle times, the high dynamics can be also utilized within the fieldbus system.

Regenerative/hybrid function (optional)
The innovative integrated regenerative function into the A-line (optional) allows new energy saving circuits for differential cylinders. The hybrid version can be switched between regenerative mode and standard mode at any time.

Markets:
• Industrial
• Machine tools
• Molding

Features/Benefits:
• Highest dynamics - shorter cycle times and thus higher machine output
• High flow capacity - optimum efficiency in relation to valve size
• High-resolution position feedback on main spool - assures stable spool position
• Progressive main spool design (sinus characteristics) - high-resolution position control at small command signals and for high flows where desirable
• Defined spool positioning at power-down - optional P-A/B-T or P-B/A-T or center position (for overlapped spools)
• Digital electronics - permits to store and load valve records
• Optionally with EtherCAT interface, 2x M12x1, connector 4-Pin (Ether-CAT In and EtherCAT Out) - high dynamics can be also utilized within the fieldbus system
• Very robust valve design - lower costs through less downtime
• Short delivery time - no warehousing necessary

Additional features/benefits hybrid version:
• Optionally with energy saving A-regeneration or as switchable hybrid version - up to 30 % energy savings through A-return
• Minimal expenditure of assembly due to integrated switching between regenerative and standard circuits
• Complete functionality in one combined unit
• Standard mounting pattern - retrofitting possible

Applications:
• General presses
• Die cast
• Injection molding
• Pulp & paper

Technical specifications:
The safety concept works with a safe 4th position at the D1FP pilot valve. This ensures that the main stage is hydraulically balanced at power down and allows to have the main spool spring centered (for overlapped spools) or approximately 10 % spring offset to spool position A or B (for zerolap spools).

Note: D81FP NG25 (CETOP 08) for port diameter up to 26 mm is not longer available from Parker, D81FP* with 1:1 replacement by series D91FP*.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Teléfono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478