Pioneer Agricultural Manual Connect Quick Couplings, ISO 5675 - 4000 Series | #4010-2P


LOADING IMAGES
4010-2P
Click to View CAD Model

Pioneer Agricultural Manual Connect Quick Couplings, ISO 5675 - 4000 Series | #4010-2P

4000 Series steel nipple


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Male Nipple
  • Tipo de productos: Manual sleeve
  • Tipo de válvula: Poppet
  • Tamaño del cuerpo (pulg): 1/4
  • Tipo de conexión: Female NPTF
  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): 1/4 - 18
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi
  • Aplicación: Hydraulics, General Purpose
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Tamaño hexagonal: 0.75 inch
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Material del cuerpo: Steel
  • Caudal: 3 gal/min
  • Material de la junta: Nitrile
  • Tipo de recubrimiento: Zinc with Clear Trivalent Chromate
Safety Warning

Información del artículo

4000 Series Couplers (hydraulic) 3000 psi, connect with 4000 Series Nipples and 1/2"" 8010 Series Nipples (ISO 5675, Pioneer male tips).
Parker's 4000 Series are double shut-off quick couplings with poppet or ball valve options. Couplers have a manual sleeve. Push-pull breakaway sleeve is only available on 1/4" body size with 9/16 - 18 ORB thread, part number 4050P-T6.

4000 Series Nipples (hydraulic) 3000 psi, connect with 4000 Series Couplers and 4200 Series Couplers. Nipples are available with a poppet or ball valve.

Technical Characteristics:
• Sizes: 1/4” – 1”
• Material: Steel
• Port Ends: Female NPTF, Female ORB, Male ORB, Female BSPP
• Seal Options: Nitrile, EPR, Fluorocarbon, Neoprene

Markets:
• Agriculture
• Mobile Equipment
• Construction
• Snow removal
• Industrial

Features/Benefits:
• Proven design for rugged applications
• Poppet or ball valve option
• Critical parts are hardened for durability
• 1/2" size globally connects with Pioneer universal male tips (nipples) complying to ISO 5675

Applications:  
• Tractors and agricultural equipment
• Hydraulic loaders
• Add-on hydraulic circuits
• Hydraulic tools
• Snow plow attachments

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Quick Coupling Division

8145 Lewis Road

Minneapolis, MN 55427 USA

Teléfono

+1 (763) 544-7781

Fax

+1 (763) 544-3418

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687539