Anillo guía del pistón Prädifa serie FK | #FK4136Q5038


LOADING IMAGES
FK4136Q5038
Click to View CAD Model

Anillo guía del pistón Prädifa serie FK | #FK4136Q5038

Anillo guía del pistón para aplicaciones lubricadas con aceite, como los cilindros hidráulicos. Extremadamente resistente al desgaste. Fuerza de compresión superior: 340 N/mm2. ISO 10766.


Especificaciones técnicas

  • Ancho de la ranura: 5.6
  • Diámetro exterior (mm): 41
  • Diámetro del pistón: 40.7
  • Temperatura mínima de servicio (°C): -50
  • Diámetro de la ranura (mm): 36
  • Diámetro interno: 41
  • Altura del elemento (mm): 5.6
  • Temperatura máxima de servicio (°C): 130
  • Material de la junta: Q5038
  • Medio: Hidráulica
  • Opciones de material de polímero: Tejido de resina fenólica
  • Carga específica permitida: 340 N/mm2
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 120 a 130 °C
  • Velocidad de corte máxima: 5 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Tipo de aplicación térmica: Baja y alta temperatura ampliada (< -35 C to 140 C) °C
  • Característica de capacidad de carga optimizada: No
Safety Warning

Información del artículo

El anillo guía FK fabricado en tejido laminado de resina fenólica está diseñado para utilizarse en cilindros hidráulicos. El anillo guía se crea en forma de hendidura (corte de 45°) para permitir la instalación. Además, la versión de hendidura garantiza que la presión del sistema pueda pasar hacia la junta, teniendo en cuenta las expansiones térmicas.

El anillo guía FK es excepcionalmente resistente a la presión y resistente al desgaste. La resistencia a la presión es mucho mayor que la de los elementos de guiado fabricados con otros plásticos.

Después de la instalación, el anillo guía FK presenta un ajuste por interferencia contra la parte inferior de la cajera.

• Holgura mínima gracias a las tolerancias de fabricación extremadamente reducidas de los elementos de guiado.
• Efecto de absorción de vibraciones.
• Resistencia extrema al desgaste.
• Propiedades de deslizamiento mejoradas gracias a la estructura de la superficie.
• Ensamblaje fácil de acoplar sin ayudas de montaje.
• Presión de carga admisible notablemente superior en comparación con otros materiales de cintas guía.
• Dimensiones conforme a la norma DIN 10766.
• También disponible como material a granel.
• Cualquier diámetro nominal deseado disponible debido al uso de la técnica de mecanizado.
• Instalación en cajeras cerradas y de corte sesgado.

Rango de aplicación:
Elemento de guiado para pistones y varillas de pistones en cilindros hidráulicos.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin GmbH

Engineered Materials Group Europe

Arnold-Jäger-Strasse 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Alemania

Teléfono

+49 7142-351-0

Fax

+49 7142-351-293

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687424