Junta de pistón Prädifa serie PZ | #PZ4031N3571


LOADING IMAGES
PZ4031N3571 PZ4031N3571
Click to View CAD Model

Junta de pistón Prädifa serie PZ | #PZ4031N3571

Junta de pistón para cilindros neumáticos, doble efecto. Longitud axial reducida.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior (mm): 31
  • Ancho de la ranura: 3
  • Material de la junta: N3571
  • Temperatura máxima de servicio (C): 100
  • Diámetro exterior (mm): 40
  • Temperatura mínima de servicio (C): -35
  • Altura del elemento (mm): 2.5
  • Medio: Neumática
  • Opciones de material de polímero: NBR (nitrilo-butadieno)
  • Presión de trabajo máxima: 12 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 a -5 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 a 200 °C
  • Velocidad de corte máxima: 1 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Tipo de aplicación térmica: Temperatura moderada estándar (< -35 C to 100 C) °C
  • Rango de presión: Presión neumática (< 16 bar) bar
Safety Warning

Información del artículo

La junta de pistón neumática de perfil PZ ha sido desarrollada para utilizarse en cilindros neumáticos y en válvulas. La junta de pistón de doble efecto únicamente requiere dimensiones de alojamiento reducidas y, por tanto, resulta especialmente adecuado para cilindros compactos.

• Debido a la geometría optimizada para la aplicación y a los componentes es adecuada para su utilización en aire con y sin aceite (tras la lubricación inicial en el montaje).
• Buen rendimiento de sellado en condiciones de montaje extremadamente reducidas.
• También se puede utilizar para aplicaciones de simple efecto.
• Buena resistencia al desgaste.
• Baja fricción estática y dinámica gracias a su diseño miniaturizado.
• Funcionamiento sin problemas gracias a una óptima geometría del labio de sellado que retiene el lubricante.
• Adecuado para una instalación completamente automática.
• Es posible efectuar el montaje en un pistón de una pieza.
• Resistencia a altas temperaturas en caso de selección del compuesto adecuado.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• Longitud reducida del conjunto axial.
• Instalación en cajeras cerradas.

Rango de aplicación:
Para uso en cilindros neumáticos y en válvulas.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin GmbH

Engineered Materials Group Europe

Arnold-Jäger-Strasse 1

74321 Bietigheim-Bissingen

Alemania

Teléfono

+49 7142-351-0

Fax

+49 7142-351-293

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687424