P1C-4MRS - Montaje de la varilla final del pistón del cilindro neumático: ISO 8139 ojo de varilla giratoria AP6/Parker Pneumatic - Europe | Parker NA

Montaje de la varilla final del pistón del cilindro neumático: ISO 8139 ojo de varilla giratoria AP6/Parker Pneumatic - Europe | #P1C-4MRS

P1C-4MRS

Montaje de la varilla final del pistón del cilindro neumático: ISO 8139 ojo de varilla giratoria AP6/Parker Pneumatic - Europe | #P1C-4MRS

Ojo varilla giratoria para mov. articulado de cilindros ISO 15552, ISO 21287, ISO 6431 e ISO 6432 con diám. de Ø10 a Ø320 mm. Acero inoxidable o tratado superficialmente. Montado en vástago de pistón de accionador con tuerca de montaje del cilindro.


Especificaciones técnicas

  • Para su uso con: P1D
  • Materiales de fabricación: Surface Treated Steel
  • Diámetro interno: 50 mm
  • Tipo de productos: P1C-4MRS: ojo de varilla giratoria AP6 - Tamaño del diámetro 50/63 mm
Safety Warning

Información del artículo

Ojo de varilla giratoria para movimiento articulado de cilindros ISO 15552, ISO 21287, ISO 6431 y ISO 6432 con diámetros de Ø10 mm a Ø320 mm. Disponible en acero tratado superficialmente o acero inoxidable. Montado en el vástago del pistón del accionador con la tuerca de montaje suministrada con el cilindro.

Ojo de varilla giratoria AP6:
• Montaje del vástago del cilindro según ISO 8139
• Material:
     - Ojo de varilla giratoria: Acero tratado superficialmente
     - Rodamiento giratorio según DIN 648K: Acero reforzado
     - Ojo de varilla giratoria: Acero inoxidable
     - Rodamiento giratorio según DIN 648K: Acero inoxidable
• Para las series de productos P1D, P1P, P1A y P1S.
• Montado en el vástago del pistón del accionador con la tuerca de montaje suministrada con el cilindro  

Características de rendimiento:
- Para tipos de cilindro: P1D | P1P | P1A | P1S
- Tamaño del diámetro: 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 63 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm | 250 mm | 320 mm
- Certificados: ISO 8139
- Material: acero tratado superficialmente | Acero inoxidable
- Resistente a la corrosión: Sí


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Teléfono

+49 (0) 7815090

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A87859