Controlador de Presión SCPSD / SensoControl | #SCPSD-100-14-15


LOADING IMAGES
SCPSD-100-14-15
Click to View CAD Model

Controlador de Presión SCPSD / SensoControl | #SCPSD-100-14-15 OBSOLETE

This part is obsolete, please refer to the SCPSDI product page.


Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo: 0…100 bar
  • Tipo de puerto: BSPP outer thread
  • Tipo de salida: 0 … 20 mA
  • Opción del conmutador: 2 switching ouputs
  • Conexión eléctrica: Circular connector M12x1 5-pole
  • Tamaño del puerto: G 1/4" BSPP outer thread
  • Cumplimiento con especificaciones: CE
  • Marca: SensoControl
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Mobile
  • Aplicación: Industrial applications
  • Tecnología: Pressure
  • Tipo de productos: Pressure Controller
  • Estilo de productos: Display sensor
  • Temperatura de funcionamiento: -20 to 85 °C, -4 to 185 °F
  • Presión de rotura: 800 bar
  • Tiempo de respuesta: ≤ 10 ms
  • Material del cuerpo: Painted zinc die cast Z 410
  • Peso: Approx. 300 g
  • Altura: n.a
  • Longitud: n.a
  • Anchura: 39.5 mm

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

El PressureController combina las funciones de un interruptor de presión, un sensor de presión y un dispositivo de visualización. El controlador de presión es fácil de operar, tiene un diseño y es muy confiable. Las características de PressureController excelentes especificaciones técnicas, presión óptima gestión y una amplia variedad de opciones de instalación. Esto lo hace perfecto para uso en serie permanente en la industria aplicaciones. Los parámetros se establecen mediante las teclas o a través de un módulo de programación.

Cada salida de conmutación se puede ajustar individualmente:

• NO/NC contact

• On/off switching pressures

• Delay times

• Hysteresis / window function

• Attenuation

Gracias a estas sencillas funciones de conmutación, los ajustes inteligentes que normalmente no son posibles mediante un interruptor mecánico. Por lo tanto, muchos interruptores se pueden reemplazar con un controlador


Mercados:

• Energy

• Environment

• Industrial

• Infrastructure

• Machine Tools

• Materials Handling

• Power Generation

• Process


Aplicaciones:

para uso permanente en serie en aplicaciones industriales


Características / Ventajas:

• Tamaño compacto

• Escabroso

• Fiable

• Fácilmente operable

• Estabilidad a largo plazo

• Excelente inmunidad a las interferencias

• Alta clase de protección

• Muchas variantes

• Pivotante

• Salida analógica

• Contraseña

• MPa, bar, PSI

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
HPCE_ISO9001_WBL
Información de asistencia y contacto
Feedback Form
Documentación y materiales de referencia
Manual Controller Family
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614