Pressure Reducing Sandwich Valve - PRM Series(AP) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Función

Rango de presión (bares)

Tipo de ajuste

Material - Juntas

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Pressure Reducing Sandwich Valve - PRM Series(AP) Pressure Reducing Sandwich Valve - PRM Series(AP)

Pressure Reducing Sandwich Valve - PRM Series(AP) OBSOLETE

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de montaje: Sandwich plate
  • Tipo de operación: Pilot
  • Tipo de accionamiento: Manually
  • Serie del producto: Pressure reducing
  • Tamaño: NG10 / CETOP 05 nom
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Peso: 2.7 kg
  • Índice de caudal máximo: N/A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: FPM
  • Caudal: N/A
  • Ajuste de presión máxima: 70 - 350 bar
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker pilot operated pressure reducing valves series PRM in size NG10 / CETOP 05 ensure a long service life due to valve bodies manufactured from steel. The sandwich design enables an easy configuration of stack systems. The piloting results in a flat p/Q performance curve.

The reducing function is located in port P. The pressure reduction for the desired connecting port is achieved by internal connections of the pilot and drain lines with the corresponding channels.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Valve bodies are made of steel - extra strength and durability
• Internal hardened steel components - provide longer service life
• Wide pressure range - makes selection easy
• Short delivery time for most versions - no warehousing necessary
• Piloting results in a flat p/Q performance curve
• The control pressure range can be set by hexagon socket screw(standard), knob or knob with cylinder lock
• Pressure gauge/measuring connections are available in the valve body

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications
Productos Función Rango de presión (bares) Tipo de ajuste Material - Juntas
SPPRM3PP07SV PP - Reduction in port P 07 - 4-70 Bar Hexagon socket V - FPM
SPPRM3PP17SV PP - Reduction in port P 17 - 10-175 Bar Hexagon socket V - FPM
SPRM3PP25SV PP - Reduction in port P 10 - 10-250 Bar Hexagon socket V - FPM
SAARM3AA07SV AA - Reduction in port A 07 - 4-70 Bar Hexagon socket V - FPM
SAARM3AA17SV AA - Reduction in port A 17 - 10-175 Bar Hexagon socket V - FPM
SPRM3AA25SV AA - Reduction in port A 10 - 10-250 Bar Hexagon socket V - FPM
SBBRM3BB07SV BB - Reduction in port B 07 - 4-70 Bar Hexagon socket V - FPM
SBBRM3BB17SV BB - Reduction in port B 17 - 10-175 Bar Hexagon socket V - FPM
SPRM3BB25SV BB - Reduction in port B 10 - 10-250 Bar Hexagon socket V - FPM

687PDC
K38849