Válvula proporcional de descarga de presión | #AP04G2YR35CN


LOADING IMAGES
AP04G2YR35CN
Click to View CAD Model

Válvula proporcional de descarga de presión | #AP04G2YR35CN

GLOBAL - Parker’s selection of proportional pressure relieving valves are for applications that require dynamic relieving and valves that are capable of flows up to 95 lpm (25 gpm) and pressures as high as 350 bar (5000 psi).


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 25 GAL/MIN, 95 L/MIN
  • Configuración: Decreasing Pressure/Increasing Current
  • Alivio máximo de presión: 5000 PSI, 350 BAR
  • Material de la junta: Nitrile
  • División: Hydraulic Valve Systems Division
  • Caudal: 25 gal/min, 95 L/min
  • Configuración: Decreasing Pressure/Increasing Current
  • Alivio máximo de presión: 5000 psi, 350 bar
  • Material de la junta: Nitrile
  • Dirección de flujo: Nose to Side (1-2)
  • Índice de caudal máximo: 25 gal/min, 95 L/min
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 350 bar
  • Rango de presión de entrada máxima: 5000 psi, 350 bar
  • Presión de fisuración: n/a
  • Tasa de fuga: n/a, 5 cm3/min for Every 100 Psi of Setting
  • Tipo de montaje: Screw-in Cartridge
  • Tamaño de la cavidad: C10-2
  • Función: Proportional Pressure Relief
  • Tipo de accionamiento: Electrical
  • Tipo de operación: Solenoid Operated
  • Para tipo de fluido: Mineral-based Hydraulic Fluids, Synthetic Hydraulic Fluids
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Material de la válvula: Steel (all parts), Hardened Steel (all operating parts)
  • Par de instalación: 25 lb-ft, 34 Nm
  • Par de apriete de la tuerca de la bobina: 3 lb-ft, 4.1 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to 250 °F, -34 to 121 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F, 121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F, -34 °C
  • Tipo de bobina: 1/2" Super Coil High Watt (CCP)
  • Consumo de energía: 19 W
  • Frecuencia: 100 to 400 Hz
  • Histéresis: < 7 %
  • Peso: 0.3 lb, 0.14 kg
  • Rango de control de presión: n/a
  • Material del cuerpo: n/a
  • Ajuste de presión máxima: n/a
Safety Warning

Información del artículo

La gama de válvulas proporcionales de descarga de presión de Parker ofrece un rendimiento predecible para el operador en aplicaciones que requieran limitación de presión dinámica. Estas válvulas son capaces de manejar flujos de hasta 95 lpm (25 GPM) y presiones altas de hasta 350 bar (5000 psi). Las válvulas proporcionales de descarga de presión de Parker son ideales para controlar válvulas más grandes o incluso pueden funcionar como una válvula reguladora de presión independiente. Las válvulas proporcionales de descarga de presión de Parker se pueden emparejar con cualquier conductor de válvulas de modulación por ancho de impulsos (PWM) controlado por corriente, y su diseño simple y compacto permite que se utilicen en una gran variedad de equipos dentro de los mercados móviles, industriales o de fabricación.

Mercados:
• Aéreo
• Construcción
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Otras aplicaciones móviles

Características/beneficios:
• Diseño de tipo carrete o resorte de accionamiento directo
• Proporcional a la corriente de entrada del solenoide
• Carcasa de cartucho de una sola pieza
• Carrete y conjunto de carcasa no magnéticos

Aplicaciones:
• Control de válvulas más grandes
• Controles de presión
• Aplicaciones sensibles a la sobrepresurización

Análisis técnico adicional:
Es recomendable que se utilicen con un conductor de válvulas de modulación por ancho de impulsos (PWM) controlado por corriente.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505