K-SCP-016-C4-05 - Sensor de presión SCP / SensoControl | Parker NA

Sensor de presión SCP / SensoControl | #K-SCP-016-C4-05

K-SCP-016-C4-05

Sensor de presión SCP / SensoControl | #K-SCP-016-C4-05

Con tiempos de respuesta rápidos, el sensor de presión SCP garantiza la captura segura de los picos de presión en los sistemas hidráulicos. El diseño de acero inoxidable permite múltiples aplicaciones, p.ej., agua de refrigeración, neumática.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de salida: CAN signal for hand meters
  • Tipo de puerto: EMA3
  • Tipo de calibración: Factory calibration according to ISO 9001
  • Presión de trabajo: -1 ... 016 bar
  • Marca: SensoControl
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Service applications in mobile and industrial hydraulics
  • Aplicación: Pressure measurement with SensoControl hand meters.
  • Tecnología: DMS
  • Tipo de productos: Pressure Sensor
  • Estilo de productos: Diagnostic sensor for hand meters
  • Temperatura de funcionamiento: -25…+85 °C
  • Tamaño del puerto: M16x2 female
  • Cumplimiento con especificaciones: CE
  • Peso: approx. 195 g
  • Altura: n/a
  • Longitud: n/a
  • Anchura: Body diameter 22 mm
  • Precisión: ± 0.5 % + 0.2 %/year
  • Conexión eléctrica: 5-pin connector
  • Presión de trabajo: -1 … 016 bar
Safety Warning

Información del artículo

Con sus rápidos tiempos de respuesta de presión SCP garantiza la captura segura de los picos de presión en los sistemas hidráulicos. El robusto diseño de acero inoxidable permite una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, agua de refrigeración o neumática.

Todos los sensores de presión se entregan con un adaptador de diagnóstico (M16x2 o PQC) instalado. Se garantiza una conexión rápida y segura al sistema hidráulico. Se reducen los tiempos de instalación.

Caracteristicas / Ventajas:
• Baja altura
• Diseño robusto de acero inoxidable
• Tiempos de respuesta de 1 ms
• Captación de picos de presión
• Precisión ±0.5 %

Mercados:
• Aplicaciones de servicio en hidráulica móvil e industrial

 

Applicaciones:

• Medición de presión con medidores manuales SensoControl. Para el mantenimiento, la resolución de problemas, la puesta a punto de la máquina o la optimización.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
HPCE_ISO9001_WBL
Información de asistencia y contacto
Feedback Form
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614