Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Con tiempos de respuesta rápidos, el sensor de presión SCP garantiza la captura segura de los picos de presión en los sistemas hidráulicos. El diseño de acero inoxidable permite múltiples aplicaciones, p.ej., agua de refrigeración, neumática.
Con sus rápidos tiempos de respuesta de presión SCP garantiza la captura segura de los picos de presión en los sistemas hidráulicos. El robusto diseño de acero inoxidable permite una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, agua de refrigeración o neumática.
Todos los sensores de presión se entregan con un adaptador de diagnóstico (M16x2 o PQC) instalado. Se garantiza una conexión rápida y segura al sistema hidráulico. Se reducen los tiempos de instalación.
Caracteristicas / Ventajas:
• Baja altura
• Diseño robusto de acero inoxidable
• Tiempos de respuesta de 1 ms
• Captación de picos de presión
• Precisión ±0.5 %
Mercados:
• Aplicaciones de servicio en hidráulica móvil e industrial
Applicaciones:
• Medición de presión con medidores manuales SensoControl. Para el mantenimiento, la resolución de problemas, la puesta a punto de la máquina o la optimización.No hay archivo CAD disponible
Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG
High Pressure Connectors Europe
Am Metallwerk 9
33659 Bielefeld, Germany
Teléfono
+49 (0) 521-4048-0
Fax
+49 (0) 521-4048-4280
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.