Cartuchos filtro ligados resina ProBond | Diseño único 2 fases, máx. retención, larga vida útil en apps de fluidos viscosos | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Cartuchos filtro ligados resina ProBond | Diseño único 2 fases, máx. retención, larga vida útil en apps de fluidos viscosos

Cartuchos filtro ligados resina ProBond | Diseño único 2 fases, máx. retención, larga vida útil en apps de fluidos viscosos OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Recommended Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Especificaciones técnicas

  • Industria: Industrial / Inks, Paints and Coatings
  • Función: Aclaración, Prefiltración, Pulido
  • Medio: Con resina
  • Estructura del filtro: Con resina
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los cartuchos filtrantes ProBond™ de Parker disponen de un diseño de filtración en dos etapas, exclusivo y patentado, para maximizar la vida útil y la retención de las partículas en las aplicaciones de filtración de fluidos viscosos. Un envoltorio prefiltro exterior en espiral, hecho a partir de una mezcla de fibras de poliéster y acrílicas, aumenta la resistencia del cartucho de filtro y elimina los desechos residuales asociados a los cartuchos de filtro ligados con resina, ya sean convencionales o mecanizados y acanalados.
Características/ventajas
• El envoltorio exterior en espiral recoge las partículas y los aglomerados grandes, mientras que las capas internas controlan la eliminación de las partículas con un tamaño nominal
• El envoltorio exterior aumenta él área de la superficie y elimina los desechos sueltos y la contaminación causada por los productos mecanizados
• Las fibras acrílicas extralargas proporcionan una gran fuerza, son resistentes a las roturas y permiten su intercambio con cartuchos de "fibra corta" de otras marcas
• Disponible con excelentes juntas únicas de extremo abierto (junta tórica 222 con tapa plana) de acrilonitrilo butadieno estireno o nilón
• La impregnación de resina fenólica fortalece el cartucho para su uso con fluidos de alta viscosidad
• Soporta aumentos de presión de hasta 150 psid por todo el cartucho (según la temperatura del líquido)
Aplicaciones
• Filtración de pintura
• Filtración de tinta de impresión
• Filtración de adhesivos
• Filtración de resina
• Filtración de emulsiones
• Filtración de revestimientos químicos
• Filtración de disolventes orgánicos
• Filtración de plastificante
• Filtración de cera
• Filtración de fluidos de gas y petróleo
• Filtración de productos derivados del petróleo
Productos

687PDC
702106