FAP121NV - Proportional Poppet Valves | Parker NA

Proportional Poppet Valves | #FAP121NV

Proportional Poppet Valves | #FAP121NV

REGIONAL - Parker’s family of 2-way proportional poppet valves are available in normally-open or normally-closed configurations and are capable of flows up to 117 lpm (31 gpm) and pressures as high as 210 bar (3000 psi).


Especificaciones técnicas

  • Índice de caudal máximo: 26 GAL/MIN, 98.5 L/MIN
  • Configuración: Normally Open
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • División: Hydraulic Systems Division
  • Índice de caudal máximo: 26 gal/min, 98.5 L/min
  • Configuración: Normally Open
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Caudal: 26 gal/min, 98.5 L/min
  • Dirección de flujo: Side to Nose (2 - 1)
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi, 210 bar
  • Rango de presión de entrada máxima: 3000 psi, 210 bar
  • Diferencia de presiones mínima: 300 psi, 21 bar
  • Tasa de fuga: 5 @ 3000 PSI (210 BAR) drops/min
  • Tamaño de la cavidad: C12-2F
  • Función: Proportional Flow Control/Regulator
  • Tipo de accionamiento: Electrical
  • Funcionalidad de invalidación: N/A
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 55 lb-ft, 74 Nm
  • Par de apriete de la tuerca de la bobina: 1 lb-ft, 1.4 Nm
  • Tipo de bobina: 5/8" Super Coil Low Watt (CAS)
  • Consumo de energía: 18 W
  • Frecuencia: 100-400 Hz
  • Histéresis: < 15%
  • Variación del punto de cierre: 60-65% of Input Signal
  • Variación del punto de apertura: N/A
  • Temperatura de funcionamiento: -15 to +400 °F, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +400 °F, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °F, -26 °C
  • Peso: 0.68 lb, 0.31 kg
  • Material del cuerpo: N/A
Safety Warning

Información del artículo

Parker’s selection of 2-way proportional poppet valves provide precise and dependable controls for applications that require a proportional flow control with an extremely low leakage rate. These valves are capable of handling flows up to 117 lpm (31 gpm) and pressures as high as 210 bar (3000 psi). These valves inspire confidence because of the high level of repeatable and accurate operation throughout the full control range of the valve. Parker’s 2-way proportional poppet valves are available in normally-open or normally-closed configurations and will pair with any Current Controlled Pulse Width Modulation (PWM) valve driver. These valves have uses on a variety of machinery within the agriculture, aerial, material handling, or construction markets.

Markets:
• Agriculture
• Aerial
• Construction
• Material Handling
• Miscellaneous Mobile

Features/Benefits:
• Excellent metering capability and control throughout the full flow range
• Reduced drift
• Low leak control (less than 5 dpm)
• Modular solution to applied problem
• Improved control throughout the control range

Applications:
• Applications requiring precise controls
• Variable flow applications
• Actuator control
• Motor speed control

Additional Technical Insight:
Recommended to be used with a Current Controlled Pulse Width Modulation (PWM) valve driver.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505