Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los accionamientos servo multieje PSD1MW1300 tienen 1 x 3,3 kVA, EtherCAT, ajuste automático, E/S integrada, seguridad STO y compatibilidad DSL. El PSD1M, más pequeño, combina 3 unidades en una carcasa con un bus CC común de intercambio de energía
PSD1 es la familia global de accionamientos de servo de Parker, disponible con diferentes clasificaciones de corriente de 2 a 30 A y dos factores de forma. Actualmente, la oferta incluye
• PSD1-S: una unidad independiente que se puede conectar directamente a la alimentación de red. Con su carcasa compacta, es especialmente adecuada para máquinas pequeñas.
• PSD1-M: un sistema de servo multieje que puede operar hasta tres servomotores. La configuración básica consta de una alimentación de bus CC común y varios módulos PSD1-M, conectados a través de barras de bus CC. Los módulos están disponibles en versiones de uno, dos o tres ejes, por lo que el sistema es muy flexible.
Mercados
• Automatización de fábricas
• Maquinaria para embalaje
• Otras aplicaciones industriales
Aplicaciones
• Máquinas para embalaje
• Máquinas de formación de material
• Máquinas para manipulación
Características/ventajas
• Retroalimentación del motor
• Solución de cable único DSL (de una o varias vueltas)
• Resólver
• Codificadores lineales y giratorios de 1 Vpp
• Codificadores incrementales TTL
• Hall analógico
• Comunicaciones
• EtherCAT
• PROFINET
• Ethernet/IP
Tecnología
• Básico
• Unidad de bus de campo
• Máquina de estado estandarizada (Profidrive, CANopen DS402)
• Programable
• Unidad independiente inteligente
• Tiempo de ejecución basado en CODESYS V3
• IEC 61131-3
• Bloques de funciones PLCopen
Especificaciones técnicas de PSD1MW1300
• Clasificación de potencia de salida: 3.3 kVA
• Corriente de salida continua de 5 A
• Pico de corriente de salida (2 s), 10 A
• Entrada del módulo de fuente de alimentación: 3 x 230-480 V CA
• Alimentación de entrada del módulo de la unidad 325-680 V CC
• Cuatro entradas digitales y dos salidas digitales (por eje)
• Ajuste automático mediante identificación de inercia automatizada
• Circuitos de control rápidos
• Control de corriente: 62,5 µs
• Control de velocidad: 125 µs
• Control de posición: 125 µs
• Cableado rápido y sencillo
• Tarjeta SD extraíble
• Fácil intercambio entre unidades en menos de un minuto
• Actualización de software
• Parámetros y memoria de la aplicación
Estándar de seguridad funcional
• Desactivación de par segura (STO)
• Un circuito de desactivación de par segura para módulos de un eje
• Dos circuitos de desactivación de par segura independientes para módulos de dos ejes
• Dos circuitos de STO para módulos de tres ejes (uno para el eje 1 y otro para el eje 2 y 3)
Opción de seguridad funcional a través de EtherCAT (FSoE)
• La opción de PSD de seguridad funcional a través de EtherCAT ofrece, en combinación con el PLC de seguridad FSoE y la E/S de seguridad, la posibilidad de utilizar funciones de seguridad avanzadas.
• STO (desactivación de par segura)
• SBC (control de freno seguro)
• SBT (prueba de freno seguro)
• SS1 (parada segura 1)
• SS2 (parada segura 2)
• SOS (parada de funcionamiento segura)
• SLS (velocidad limitada de forma segura)
• SDI (dirección segura)
• SLI (incremento limitado de forma segura)
• SLP (posición limitada de forma segura)
• SSM (monitor de velocidad segura)
• SMS (velocidad máxima segura)
• SCA (leva de seguridad)
PSD ServoManager
La configuración y la puesta en servicio de la unidad se pueden realizar fácilmente mediante la herramienta de configuración basada en el asistente. Se reconocerán los motores Parker mediante una placa de identificación electrónica.
• Configuración y parametrización guiadas por asistente
• Diagnóstico gráfico/mantenimiento/servicio
• Modo de configuración (movimientos relativos/absolutos, encauzamiento, sacudida...)
• Osciloscopio ajustable de cuatro canales (único/normal/automático/progresivo)
• Exportar como imagen o tabla (formato CSV)
• Ajuste automático mediante identificación de inercia automatizada
• Posibilidades de optimización mejoradas
• Vista general del estado configurable
| Software Downloads |
|---|
| PSD1 Servo Drive - Downloads Page |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| PSD1 Servo Drive Functional Safety Animation |
| VIDEO] How to setup the Parker Servo Drive PSD |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| BLOG] Improve Your Machine Performance by Controlling Vibration |
| BLOG] Leaving Nothing to Chance With Advanced Machine Safety |
| Descargas de software |
|---|
| EtherCAT XML for PSD1 |
| PROFINET GSD for PSD1-M |
| PSD1 ServoManager |
| Productos | Opción de tecnología | Opción de la interfaz | Tecnología de retroalimentación | Opciones de integración adicionales |
|---|---|---|---|---|
| PSD1MW1300C1100000 | Programmable | EtherCAT | Hiperface DSL | None |
| PSD1MW1300C2200000 | Programmable | Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) | Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) | None |
| PSD1MW1300B1100000 | Basic | EtherCAT | Hiperface DSL | None |
| PSD1MW1300B2100000 | Basic | Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) | Hiperface DSL | None |
| PSD1MW1300B2200000 | Basic | Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) | Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) | None |
| PSD1MW1300B1110000 | Basic | EtherCAT | Hiperface DSL | Functional Safety over Ethercat |
| PSD1MW1300C2202000 | Programmable | Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) | Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) | I/O Option |