Accionamiento de servo multieje, módulo de eje único - serie PSD1M [W1400]: 1 x 8 A/325-680 V CC (salida de 5,3 kVA) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Opción de tecnología

Opción de la interfaz

Tecnología de retroalimentación

Opciones de integración adicionales

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Accionamiento de servo multieje, módulo de eje único - serie PSD1M [W1400]: 1 x 8 A/325-680 V CC (salida de 5,3 kVA) Accionamiento de servo multieje, módulo de eje único - serie PSD1M [W1400]: 1 x 8 A/325-680 V CC (salida de 5,3 kVA) Accionamiento de servo multieje, módulo de eje único - serie PSD1M [W1400]: 1 x 8 A/325-680 V CC (salida de 5,3 kVA) Accionamiento de servo multieje, módulo de eje único - serie PSD1M [W1400]: 1 x 8 A/325-680 V CC (salida de 5,3 kVA)

Accionamiento de servo multieje, módulo de eje único - serie PSD1M [W1400]: 1 x 8 A/325-680 V CC (salida de 5,3 kVA)

Los accionamientos servo multieje PSD1MW1400 tienen 1 x 5,3 kVA, EtherCAT, ajuste automático, E/S integrada, seguridad STO y compatibilidad DSL. El PSD1M, más pequeño, combina 3 unidades en una carcasa con un bus CC común de intercambio de energía

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Servo Drive
  • Tipo de eje de accionamiento: Multi-Axis Technology
  • Serie del producto: PSD1
  • Voltaje de entrada: 325 to 680 VDC
  • Corriente continua de salida nominal: 8 A
  • Tipo de motor compatible: Brushless Servo, Frameless Servo, Spindle
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Hiperface DSL Single Cable, Resolver, 1Vpp Rotary and Linear Encoders, Incremental TTL Encoders, Analog Hall
  • Modos de control: Position Control (External Command), Velocity Control (External Command), Torque Control (External Command)
  • Interfaz de comunicación: EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to 40 °C, 32 to 104 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC & LVD), UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance
Safety Warning

Descripción completa del producto

PSD1 es la familia global de accionamientos de servo de Parker, disponible con diferentes clasificaciones de corriente de 2 a 30 A y dos factores de forma. Actualmente, la oferta incluye

     • PSD1-S: una unidad independiente que se puede conectar directamente a la alimentación de red. Con su carcasa compacta, es especialmente adecuada para máquinas pequeñas.

     • PSD1-M: un sistema de servo multieje que puede operar hasta tres servomotores. La configuración básica consta de una alimentación de bus CC común y varios módulos PSD1-M, conectados a través de barras de bus CC. Los módulos están disponibles en versiones de uno, dos o tres ejes, por lo que el sistema es muy flexible.



Mercados

• Automatización de fábricas

• Maquinaria para embalaje

• Otras aplicaciones industriales



Aplicaciones

• Máquinas para embalaje

• Máquinas de formación de material

• Máquinas para manipulación



Características/ventajas



• Retroalimentación del motor

     • Solución de cable único DSL (de una o varias vueltas) 

     • Resólver

     • Codificadores lineales y giratorios de 1 Vpp

     • Codificadores incrementales TTL

     • Hall analógico



• Comunicaciones

     • EtherCAT

     • PROFINET

     • Ethernet/IP



Tecnología

     • Básico

          • Unidad de bus de campo 

          • Máquina de estado estandarizada (Profidrive, CANopen DS402)

     • Programable

          • Unidad independiente inteligente

          • Tiempo de ejecución basado en CODESYS V3

          • IEC 61131-3

          • Bloques de funciones PLCopen



Especificaciones técnicas de PSD1MW1400



• Clasificación de potencia de salida: 5,3 kVA

• Corriente de salida continua de 8 A

• Pico de corriente de salida (2 s): 16 A

• Entrada del módulo de fuente de alimentación: 3 x 230-480 V CA

• Alimentación de entrada del módulo de la unidad 325-680 V CC

• Cuatro entradas digitales y dos salidas digitales (por eje)

• Ajuste automático mediante identificación de inercia automatizada

• Circuitos de control rápidos 

     • Control de corriente: 62,5 µs

     • Control de velocidad: 125 µs

     • Control de posición: 125 µs

• Cableado rápido y sencillo

• Tarjeta SD extraíble

     • Fácil intercambio entre unidades en menos de un minuto

     • Actualización de software

     • Parámetros y memoria de la aplicación



Estándar de seguridad funcional



• Desactivación de par segura (STO)

     • Un circuito de desactivación de par segura para módulos de un eje

     • Dos circuitos de desactivación de par segura independientes para módulos de dos ejes

   • Dos circuitos de STO para módulos de tres ejes (uno para el eje 1 y otro para el eje 2 y 3)



Opción de seguridad funcional a través de EtherCAT (FSoE)



• La opción de PSD de seguridad funcional a través de EtherCAT ofrece, en combinación con el PLC de seguridad FSoE y la E/S de seguridad, la posibilidad de utilizar funciones de seguridad avanzadas.

   • STO (desactivación de par segura)

   • SBC (control de freno seguro)

   • SBT (prueba de freno seguro)

   • SS1 (parada segura 1)

   • SS2 (parada segura 2)

   • SOS (parada de funcionamiento segura)

   • SLS (velocidad limitada de forma segura)

   • SDI (dirección segura)

   • SLI (incremento limitado de forma segura)

   • SLP (posición limitada de forma segura)

   • SSM (monitor de velocidad segura)

   • SMS (velocidad máxima segura)

   • SCA (leva de seguridad)



PSD ServoManager



La configuración y la puesta en servicio de la unidad se pueden realizar fácilmente mediante la herramienta de configuración basada en el asistente. Se reconocerán los motores Parker mediante una placa de identificación electrónica.



• Configuración y parametrización guiadas por asistente

• Diagnóstico gráfico/mantenimiento/servicio

   • Modo de configuración (movimientos relativos/absolutos, encauzamiento, sacudida...)

   • Osciloscopio ajustable de cuatro canales (único/normal/automático/progresivo)

• Exportar como imagen o tabla (formato CSV)

   • Ajuste automático mediante identificación de inercia automatizada

   • Posibilidades de optimización mejoradas

   • Vista general del estado configurable

Documentos relacionados

×
Productos Opción de tecnología Opción de la interfaz Tecnología de retroalimentación Opciones de integración adicionales
PSD1MW1400B1100000 Basic EtherCAT Hiperface DSL None
PSD1MW1400B2100000 Basic Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) Hiperface DSL None
PSD1MW1400B2200000 Basic Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) None
PSD1MW1400C1100000 Programmable EtherCAT Hiperface DSL None
PSD1MW1400C2200000 Programmable Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) None
PSD1MW1400B1110000 Basic EtherCAT Hiperface DSL Functional Safety over Ethercat
PSD1MW1400C2202000 Programmable Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) I/O Option

687PDC
A87859