Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los accionamientos servo independientes PSD1SW1200 tienen 1,4 kVA, comunicación EtherCAT en tiempo real, ajuste automático, E/S integrada, seguridad STO y compatibilidad con dispositivos como el accionamiento de cable único Hiperface DSL
PSD1 es la familia global de accionamientos de servo de Parker, disponible con diferentes clasificaciones de corriente de 2 a 30 A y dos factores de forma. Actualmente, la oferta incluye
• PSD1-S: una unidad independiente que se puede conectar directamente a la alimentación de red. Con su carcasa compacta, es especialmente adecuada para máquinas pequeñas.
• PSD1-M: un sistema de servo multieje que puede operar hasta tres servomotores. La configuración básica consta de una alimentación de bus CC común y varios módulos PSD1-M, conectados a través de barras de bus CC. Los módulos están disponibles en versiones de uno, dos o tres ejes, por lo que el sistema es muy flexible.
Mercados
• Automatización de fábricas
• Maquinaria para embalaje
• Otras aplicaciones industriales
Aplicaciones
• Máquinas para embalaje
• Máquinas de formación de material
• Máquinas para manipulación
Características/ventajas
• Retroalimentación del motor
• Solución de cable único DSL (de una o varias vueltas)
• Resólver
• Codificadores lineales y giratorios de 1 Vpp
• Codificadores incrementales TTL
• Hall analógico
• Comunicaciones
• EtherCAT
• PROFINET
• Ethernet/IP
Tecnología
• Básico
• Unidad de bus de campo
• Máquina de estado estandarizada (Profidrive, CANopen DS402)
• Programable
• Unidad independiente inteligente
• Tiempo de ejecución basado en CODESYS V3
• IEC 61131-3
• Bloques de funciones PLCopen
Especificaciones técnicas de PSD1SW1200
• Clasificación de potencia de salida: 1.4 kVA
• Corriente de salida continua: 2A
• Pico de corriente de salida (2 s): 6 A
• Alimentación de entrada de accionamiento: 1/3*230 V CA
• Cuatro entradas digitales y dos salidas digitales (por eje)
• Ajuste automático mediante identificación de inercia automatizada
• Circuitos de control rápidos
• Control de corriente: 62,5 µs
• Control de velocidad: 125 µs
• Control de posición: 125 µs
• Cableado rápido y sencillo
• Tarjeta SD extraíble
• Fácil intercambio entre unidades en menos de un minuto
• Actualización de software
• Parámetros y memoria de la aplicación
Estándar de seguridad funcional
• Desactivación de par segura (STO)
• Un circuito de desactivación de par segura para módulos de un eje
• Dos circuitos de desactivación de par segura independientes para módulos de dos ejes
• Dos circuitos de STO para módulos de tres ejes (uno para el eje 1 y otro para el eje 2 y 3)
Opción de seguridad funcional a través de EtherCAT (FSoE)
• La opción de PSD de seguridad funcional a través de EtherCAT ofrece, en combinación con el PLC de seguridad FSoE y la E/S de seguridad, la posibilidad de utilizar funciones de seguridad avanzadas.
• STO (desactivación de par segura)
• SBC (control de freno seguro)
• SBT (prueba de freno seguro)
• SS1 (parada segura 1)
• SS2 (parada segura 2)
• SOS (parada de funcionamiento segura)
• SLS (velocidad limitada de forma segura)
• SDI (dirección segura)
• SLI (incremento limitado de forma segura)
• SLP (posición limitada de forma segura)
• SSM (monitor de velocidad segura)
• SMS (velocidad máxima segura)
• SCA (leva de seguridad)
PSD ServoManager
La configuración y la puesta en servicio de la unidad se pueden realizar fácilmente mediante la herramienta de configuración basada en el asistente. Se reconocerán los motores Parker mediante una placa de identificación electrónica.
• Configuración y parametrización guiadas por asistente
• Diagnóstico gráfico/mantenimiento/servicio
• Modo de configuración (movimientos relativos/absolutos, encauzamiento, sacudida...)
• Osciloscopio ajustable de cuatro canales (único/normal/automático/progresivo)
• Exportar como imagen o tabla (formato CSV)
• Ajuste automático mediante identificación de inercia automatizada
• Posibilidades de optimización mejoradas
• Vista general del estado configurable
| Services |
|---|
| AAS Generator |
| Software Downloads |
|---|
| PSD1 Servo Drive - Downloads Page |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| PSD1 Servo Drive Functional Safety Animation |
| VIDEO] How to setup the Parker Servo Drive PSD |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| BLOG] Improve Your Machine Performance by Controlling Vibration |
| BLOG] Leaving Nothing to Chance With Advanced Machine Safety |
| Descargas de software |
|---|
| EtherCAT XML for PSD1 |
| PROFINET GSD for PSD1-S |
| PSD1 ServoManager |
| Productos | Opción de tecnología | Opción de la interfaz | Tecnología de retroalimentación | Opciones de integración adicionales |
|---|---|---|---|---|
| PSD1SW1200B1100000 | Basic | EtherCAT | Hiperface DSL | None |
| PSD1SW1200B2100000 | Basic | Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) | Hiperface DSL | None |
| PSD1SW1200B2200000 | Basic | Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) | Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) | None |
| PSD1SW1200C1100000 | Programmable | EtherCAT | Hiperface DSL | None |
| PSD1SW1200C2200000 | Programmable | Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) | Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) | None |
| PSD1SW1200B1110000 | Basic | EtherCAT | Hiperface DSL | Functional Safety over Ethercat |
| PSD1SW1200C2202000 | Programmable | Multi-Fieldbus (EtherCat/Profinet/Ethernet IP) | Multi-Feedback Input (DSL, Resolver, 1Vss Encoder, TTL Encoder, Analog Hall) | I/O Option |
| PSD1SW1200B4200000 | Basic | CANopen | Multi-Feedback Input | None |
| PSD1SW1200B4202000 | Basic | CANopen | Multi-Feedback Input | I/O Option |
| PSD1SW1200B4400000 | Basic | CANopen | Resolver | None |
| PSD1SW1200C4200000 | Programmable | CANopen | Multi-Feedback Input | None |
| PSD1SW1200C4202000 | Programmable | CANopen | Multi-Feedback Input | I/O Option |
| PSD1SW1200C4222000 | Programmable | CANopen | Multi-Feedback Input | 2 x I/O Option |
| PSD1SW1200C4400000 | Programmable | CANopen | Resolver | None |