801-8-RED - Mangueras Push-Lok Plus multiuso de 200-350 PSI: manguera 801 | Parker NA

Mangueras Push-Lok Plus multiuso de 200-350 PSI: manguera 801 | #801-8-RED

801-8-RED

Mangueras Push-Lok Plus multiuso de 200-350 PSI: manguera 801 | #801-8-RED

La manguera 801 de Parker tiene un rango de presión de 200-350 PSI y pertenece a la línea de mangueras Push-Lok Plus multiuso, que presenta la compatibilidad de fluidos, el rango de aplicaciones y la gama de tamaños más amplios de la industria.


Especificaciones técnicas

  • Color: Red
  • D.I. de la manguera (tamaño): -8
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C (Oil), -40 °F (Oil)
  • Medio: Air (Compressed Air with traces of Oil), Coolants, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Conector compatible: HY Series, 82 Series
  • Diámetro interior: 1/2 inch, 12.5 mm
  • Aplicación: Lubricating Oils, Petroleum Base Hydraulic Fluids, Antifreeze Solutions
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 Braid of Fiber
  • Diámetro interior de manguera nominal: 12 mm
  • Diámetro exterior: 0.780 inch, 19.8 mm
  • Tamaño: -8
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 158 °F (Air), 70 °C (Air), 185 °F (Water), 85 °C (Water), 257 °F (Oil), 125 °C (Oil)
  • Presión de trabajo máxima: 300 psi, 2.1 MPa
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber, MSHA Approved
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Radio de curvatura mínimo: 5 inch, 125 mm
  • Peso: 0.18 lb/ft, 0.27 kg/m
  • Factor de diseño: 4:1
  • Rango de presión de vacío: 28 inch-Hg, 711 mm-Hg
Safety Warning

Información del artículo

La manguera de uso general 801 de Parker con tecnología Push-Lok Plus es una manguera de caucho sintético multiuso y de baja presión que presenta el sistema de codificación por colores exclusivo de Parker. Adecuadas para su uso con una amplia gama de medios, las mangueras 801 son compatibles con fluidos hidráulicos y aceites lubricantes basados en petróleo, energía neumática y anticongelantes; además, cuando se acoplan a racores de la serie HY, son compatibles con combustible diésel. Esta versátil manguera ofrece la exclusiva junta Push-Lok para facilitar el montaje y garantizar un servicio fiable, duradero y sin fugas. Disponible en tamaños que oscilan entre ¼ de pulgada y 1 pulgada de diámetro, las mangueras 801 ofrecen presiones de trabajo máximas que varían entre 200 y 350 PSI. El exclusivo sistema de codificación por colores mejora la organización y el montaje. Entre los usos más comunes se incluyen la construcción, los servicios públicos, las máquinas herramienta, el apoyo en tierra, las aplicaciones industriales y la automoción.



Mercados:

• Construcción

• Equipo utilitario

• Máquinas herramienta

• Equipo de apoyo en tierra

• Industrial

• Automoción



Características/beneficios:

• Presión de trabajo de 200 a 350 PSI en diferentes tamaños

• Montaje sencillo que se puede completar en segundos, lo que permite ahorrar tiempo y reducir costos

• En aquellas aplicaciones en las que varias líneas de mangueras transportan diferentes medios, los códigos de colores de Push-Lok reducen el tiempo de "detección" de las líneas, con lo que se evita la desconexión de líneas incorrectas y el costoso tiempo de inactividad innecesario

• Junta única para lograr un servicio duradero sin fugas



Aplicaciones:

• Aceites lubricantes y fluidos hidráulicos basados en petróleo

• Neumática

• Soluciones anticongelantes

• El combustible diésel está aprobado solo cuando las mangueras se acoplan a racores de la serie HY



Conectores compatibles:

• Racores de la serie 82

• Racores de la serie HY
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
Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583