Manguera con autoenganche Push-Lok®: 830M | #830M-8-RED-RL


LOADING IMAGES
830M-8-RED-RL

Manguera con autoenganche Push-Lok®: 830M | #830M-8-RED-RL

Las mangueras Parker 830M se diseñan para cumplir altas exigencias en apps hidráulicas o de transferencia de materiales. Ofrecen seguridad, versatilidad y alta personalización, ideales para entornos de producción. Presión de trabajo hasta 1,6 MPa.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (mm): 12.7
  • Color: Red
  • Rango de presión de vacío: 75 mm-Hg, 2.95 inch-Hg, 0.1 bar
  • Peso: 0.13 lb/ft, 0.20 kg/m
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyurethane
  • Marca: Parker
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 176 °F, 80 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Presión de trabajo máxima: 16 bar, 1.6 MPa, 232 psi
  • Aplicación: Automotive, General Industrial
  • Tipo de productos: Push-Lok and Push-on Hoses, Transfer Hose, Water Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Polyurethane
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Radio de curvatura mínimo: 2.756 inch, 70 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: 82 Series
  • Diámetro interior: 1/2 inch, 12.7 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: Braid of High Tensile Fiber
  • Diámetro exterior: 0.752 inch, 19.1 mm
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Anti-Freeze), Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids (Water-Oil Emulsions), Water
Safety Warning

Información del artículo

Las mangueras Parker 830M están diseñadas para cumplir con altas exigencias en aplicaciones hidráulicas o de transferencia de materiales. Ofrecen seguridad, versatilidad y un alto grado de personalización, por lo que brindan a los ingenieros de desarrollo una amplia variedad de soluciones, asegurando siempre que la prolongada vida útil y fácil instalación sean ideales para los entornos actuales de producción. Asimismo, las largas longitudes disponibles reducen los desechos que se producen durante la distribución y el montaje.

Mercados:
• Móvil

Características/beneficios:
• Alta resistencia a la abrasión
• Libre de sustancias que afecten a la pintura (sin LABS) (cumple con los requisitos de la industria automotriz)
• Variedad de colores
• Montaje con racores Push-Lok® de Parker (sin necesidad de abrazaderas adicionales)
• Excelente resistencia al UV y OZONO

Aplicaciones:
• Sistemas de aire en fábricas, muchas aplicaciones hidráulicas (compatibilidad con fluidos; consulte la página A-8 ff.);
• Aplicaciones automotrices para aire, agua, aceites lubricantes y fluidos anticongelantes.
• No se recomienda para aplicaciones donde hay pulsaciones extremas.
• Para presiones de trabajo de hasta 1,6 MPa (232 psi)

Construcción:
• Tubo principal: Poliuretano
• Refuerzo de presión: Una capa de fibra sintética de alta resistencia a la tensión
• Revestimiento: Poliuretano
• Color: negro, rojo, verde, azul, gris
• Rango de temperatura: de -40 °C hasta +80 °C

Notas:
• Código de color (xxx):
BLK = negro
BLU = azul
GRN = verde
GRY = gris
RED = rojo
Ejemplo: 830M-6-GRN-RL

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513